ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242 外形図

製品仕様

型番材料仕上長さ用途
14415アルミニウム合金アルマイト処理2,500mmガイドプレートと組み合わせて使用し、扉のばたつきを抑えます。
10242黄銅素地

型番リスト

表示件数

材料

最小発注数量
黄銅(真鍮)
1個
アルミ合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,965円
( 201,262円 )
2日目
22,397円
( 24,637円 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐荷重に優れ、公共施設などの引き戸の設置に使用する下レールです。
【特長】
・公共施設や宴会場などでの引き戸の設置に対応します。
・メンテナンスフリーの樹脂製ローラー採用により、非常に静かで滑らかな動きを実現しました。
・キャッチ力を調整できる専用ストッパー付です。
・抜群の耐久性です。
・耐荷重に優れた大型の引戸システムです。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242
ジュニア250A・250B 上レール 20988
ジュニア250A・250B 上ローラー 20731
ジュニア250A・250B ハンガーパーツ 21005
ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995
ジュニア250A・250B 部品セット 20999/21001
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格22,397円-169,016円46,134円45,283円41,464円199,544円 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類レールレール戸車・吊車吊金具戸当り・クッション材ドアシステム・クローザー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト