メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

アルミフレーム引戸金物エッジカバーAF-25-P01の外形図

アルミフレーム引戸金物エッジカバーAF-25-P01の外形図

寸法図

寸法図

種別仕様
2,500mm【品番】AF-25-P01-25材料:エラストマー(TPE)
色:ライトグレー
3,000mm【品番】AF-25-P01-30

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
2500
1個
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,376円
( 1,514円 )
4日目
1,861円
( 2,047円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームへの取付に最適。
・間口の幅や扉サイズにより、必要数をご指定ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01
アルミフレーム引戸金物 縦フレーム AF-25-W01
アルミフレーム引戸金物用ガラスパッキン AF-25-P02・AF-25-P15
アルミフレーム引戸金物 桟パッキン_AF-25-P03/AF-25-P16
アルミ点検カバー 130
785-M アルミ幕板カバー
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業杉田エースベスト
通常価格1,376円-11,769円 -701円 -532円 -4,597円 -11,868円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目〜3日目
種類フレーム用部材フレーム用部材フレーム用部材フレーム用部材化粧部材化粧部材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト