メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

穴埋めキャップ 292-0401型・292-0402型

通常単価(税別)
204円~205円
税込単価
224円~226円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取り付け穴を隠す専用のキャップ。【特長】・取付穴を隠すキャップです。【用途】・穴の目隠しとして利用可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

穴埋めキャップ292-0401/292-0402の寸法図

寸法図

製品仕様

この商品に対応可能な製品

型番:292-0401.00-03010

  • 180度開き面付蝶番/418-9101型
  • 180度開き蝶番/417-9101型
  • 160度開き抜き差し蝶番/417-9007型、417-9008型
  • 180度開き連続扉用抜き差し蝶番/412-9003型
  • 180度開き抜き差し蝶番/412-9101型
  • ジョイント金具/294-9106型
  • ジョイント金具/294-9107.33-10010型

型番:292-0402.00-03014

  • 180度開き連続扉用蝶番/412-9004型
  • デュアルローラー用受座/408-9101型

規格表

型番仕様W1W2W3W4W5材料色
292-0401.00-0301030×10穴用1410.5119.510+0.1ニトリルゴム(NBR)ブラック
292-0402.00-0301430×14穴用1814.51513.514+0.1

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS2(10物質)?最小発注数量
30×10アナ用
対応
1個
30×14アナ用
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205円
( 226円 )
在庫品1日目当日出荷可能
204円
( 224円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取り付け穴を隠す専用のキャップ。
【特長】
・取付穴を隠すキャップです。
【用途】
・穴の目隠しとして利用可能。
・キャップが紛失した際の交換用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴埋めキャップ 292-0401型・292-0402型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴埋めキャップ 292-0401型・292-0402型
薄型板金用補強プレート 292-0702
薄型板金用補強プレート 292-0701
REELL トルクヒンジ RT型 L型タイプ
ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用
トルクヒンジ PHK型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格204円-388円388円2,731円 -470円 -7,801円 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品ハタ蝶番ピボット蝶番ロータリー形蝶番
取付方法その他ワンタッチワンタッチねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)~4040.1~5040.1~50~40~4080.1~100
長さ(mm)30444421.54098.4
用途標準標準標準標準標準 / 耐食性標準 / 耐摩耗性
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト