メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型

通常単価(税別)
2,997円~4,327円
税込単価
3,297円~4,760円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型:関連画像

寸法図
AS-HG-SUS-M3020(図A)

ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型:関連画像

寸法図

  • AS-HG-SUS-M3030(図B)
  • AS-HG-SUS-M4040(図B)
ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型:関連画像

寸法図
AS-HG-SUS-M3040(図C)

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)本体Aステンレス鋼(SCS13)鏡面研磨
(2)本体B
(3)回転軸ステンレス鋼(SUS303)素地
(4)ブッシュポリアセタール(POM)ナチュラル
(5)ワッシャーPEEK樹脂
(6)E型止め輪ステンレス鋼-

規格表

型番図面W1W2W3耐荷重 N/2ヶ耐荷重 kgf/2ヶ
AS-HG-SUS-M3020図A---29430
AS-HG-SUS-M3030図B502516
AS-HG-SUS-M3040図C---
AS-HG-SUS-M4040図B643221

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
35.1~45
43
対応
1個
45.1~55
50
対応
1個
55.1~65
57
対応
1個
55.1~65
64
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997円
( 3,297円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,327円
( 4,760円 )
4日目
4,091円
( 4,500円 )
4日目
3,628円
( 3,991円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。
・摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。
・動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
・同型でアルミ合金製のAS-HG-AL型もあります。

商品担当おすすめ

  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 画像

    スガツネ工業

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

    樹脂カバーを取り付けると本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観に。トルクは調整ねじを回すことにより調整可能。半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋用に最適。

  • ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

    扉をゆっくりおろせる。重量扉の開閉に際し、重さを軽減させるアシストヒンジ。ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します(ダンパー有効角 約30度以上)内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製蝶番 AS-HG-SUS型
ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型
SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40
アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型
SUS製ガラス丁番 インセット扉用 ASセット AS-GH34/0SS
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,997円-4,504円 -1,846円 -3,489円 -2,294円 -2,989円 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番ガラス蝶番平蝶番ガラス蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)アルミ合金ステンレス鋼(SUS304)アルミ合金
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト