メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DIRAK ポリアミドハンドル 213-92型

通常単価(税別)
1,251円~1,703円
税込単価
1,376円~1,873円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ポリアミド製の取手です。【特長】・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

DIRAK ポリアミドハンドル 213-92型 外形図1

213-9204

DIRAK ポリアミドハンドル 213-92型 外形図2

213-9201

製品仕様

No. 部品名材 料色
(1) ハンドルポリアミド
(PA)
ブラック
(2) カバーキャップ

規格表

型 番ハンドル仕様L1L2 P質量g
213-9201M6六角ボルト取付タイプ17012615061
213-9204M5皿ねじ取付タイプ14298122

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
150
対応
1個
122
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,703円
( 1,873円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,251円
( 1,376円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ポリアミド製の取手です。
【特長】
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ポリアミドハンドル 213-92型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ポリアミドハンドル 213-92型
DIRAK ポリアミドハンドル 352-2151型
アルミ合金製ハンドル 213-0513型
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型
ステンレス鋼製ハンドル MG型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,251円-3,367円 -2,546円 -1,284円3,885円848円 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじめねじワンタッチめねじ
本体 材料樹脂樹脂アルミ合金アルミ合金その他ステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト