メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DIRAK ハンドル 413-9017型、413-9018型 ワンタッチ取付

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ハンドル スナップインシリーズ_413-9017型/413-9018型 外形図

製品仕様

No.部品名材料仕上
1ハンドル亜鉛合金マットクロムめっき
2フック焼結鋼-
ハンドル スナップインシリーズ_413-9017型/413-9018型 取付加工図

取付加工図

規格表

型番適応板厚LL1Hh1BP
413-9017-00-00815

0.8~1.5

164.511439.5318.5140
413-9017-00-013201.3~2.0
413-9018-00-008150.8~1.520615445.535.510180
413-9018-00-013201.3~2.0

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長さ

(mm)

適応板厚

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
101~150
140
40.1~45
39.5
~9.9
8.5
164.5
0.8~1.5
-
1個
101~150
140
40.1~45
39.5
~9.9
8.5
164.5
1.3~2.0
対応
1個
151~200
180
45.1~50
45.5
10~10.9
10
206
0.8~1.5
-
1個
151~200
180
45.1~50
45.5
10~10.9
10
206
1.3~2.0
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,723円
( 7,395円 )
4日目
6,353円
( 6,988円 )
4日目
9,462円
( 10,408円 )
4日目
8,938円
( 9,832円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現
・ねじ止め・溶接は不要です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ハンドル 413-9017型、413-9018型 ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ハンドル 413-9017型、413-9018型 ワンタッチ取付
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型
角型取手 AKH型
ハンドル_XLA-HA
ステンレス鋼製ハンドル MG型
SUS製フィニッシュハンドル_FB
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,353円-3,885円1,270円 -2,897円 -848円 -5,872円 -
通常出荷日4日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法ワンタッチワンタッチめねじめねじめねじめねじ
本体 材料その他その他その他アルミ合金ステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト