メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ハンドル_MN786Z

通常単価(税別)
1,688円~2,150円
税込単価
1,857円~2,365円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適。【特長】・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ハンドル_MN786Z 外形図

製品仕様

型番材料仕上LHABCP質量g
MN786Z64E101亜鉛合金(ZDC)マットシルバー7731184136443
MN786Z128E10114641.523518128119

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
~100
64
25.1~35
31
1個
101~150
128
40.1~45
41.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,688円
( 1,857円 )
4日目
2,150円
( 2,365円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適。
【特長】
・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル_MN786Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル_MN786Z
ハンドル_MN674Z
ハンドル_MN735Z
ハンドル_MN680Z256E101
ハンドル_XLA-HA
SUS製フィニッシュハンドル_FB
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,688円-1,746円 -965円 -4,377円2,897円 -5,872円 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形U字形M字形U字形U字形
形状その他ストレートストレート変形(M字・T字・コの字)ストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料その他その他その他その他アルミ合金ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト