メカニカル部品技術窓口

確定しました

ハンドル_MN680Z256E101

型番:

MN680Z 256E101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MN680Z 256E101の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
M字形
形状
変形(M字・T字・コの字)
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[その他] その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
201~300
ピッチ(mm)
256
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ(mm)
31.5
グリップ断面形状
角形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
20.1~25
グリップ太さ(mm)
20.6
詳細材質
亜鉛合金
本体 仕上
マットシルバー

商品情報

外形図

ハンドル_MN680Z256E101 外形図

製品仕様

  • 付属品:十字穴付座付トラス小ねじM4×25

規格表

型 番材 料仕 上質量g
MN680Z256E101亜鉛合金(ZDC)マットシルバー308

型番リスト

表示件数
型番
MN680Z 256E101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,377円
( 4,815円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置などに最適です。・亜鉛合金製。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル_MN680Z256E101の型番MN680Z 256E101のページです。 型番MN680Z 256E101に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル_MN680Z256E101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル_MN680Z256E101
ダイカストハンドル_SAZ-121
SUS製ハンドル_H-42-B-9
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
アークハンドル AHP
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業小西製作所
通常価格4,377円1,184円1,067円1,284円945円559円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類M字形アーチ形U字形U字形U字形アーチ形
形状変形(M字・T字・コの字)ストレートストレートストレートストレート-
取付方法めねじめねじおねじめねじめねじおねじ
本体 材料その他その他ステンレスアルミ合金ステンレスその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました