メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 本体 材料

    • スチール
  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

トランクハンドル TO型

通常単価(税別)
352円~743円
税込単価
387円~817円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。【特長】・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

トランクハンドル_TO 寸法図

寸法図

製品仕様

トランクハンドル_TO イメージ

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)本体鋼(SPCC)クロメート処理(三価)
(2)取手鋼(SS)

規格表

型番L1L2W1W2HP1P2P3D1d2N質量g
TO-70546960689-493464.7360
TO-807380758311456343754104
TO-90759182901248694785.5135
TO-10085105951021451765496210

型番リスト

表示件数

本体 材料

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

本体 仕上

長さ

(mm)

幅

(mm)

仕様

最小発注数量
[スチール] スチール
6
-
クロメート処理
68
54
ばねなし
1個
[スチール] スチール
7
-
クロメート処理
83
73
ばねなし
1個
[スチール] スチール
8
-
クロメート処理
90
75
ばねなし
1個
[スチール] スチール
9
-
クロメート処理
102
85
ばねなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
352円
( 387円 )
在庫品1日目当日出荷可能
433円
( 476円 )
4日目
642円
( 706円 )
4日目
743円
( 817円 )
4日目

詳細情報

基本情報

取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
【特長】
・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。
・計測機器、小型の収納ボックスなどに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランクハンドル TO型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランクハンドル TO型
取手 トランク
[スチール製]トランク取手
スプリング付トランク取手
トランク取手 ステンレス スプリング付
トランクハンドル TMU-115
メーカースガツネ工業ハイロジックエスコトラスコ中山清水スガツネ工業
通常価格352円-703円297円 -1,075円 -1,079円 -10,014円
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜3日目〜4日目
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
形状その他---その他その他
取付方法丸穴表木ネジ止丸穴丸穴丸穴丸穴
グリップ太さ【範囲選択】(mm)~9.9~9.9--~9.9-
付加機能折り畳み形折り畳み形---折り畳み形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト