メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トランクハンドル TMU-115

通常単価(税別)
10,014円
税込単価
11,015円
通常出荷日:4日目

裏側からでも表側からでも取り付け可能なトランクハンドル。【特長】・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

TMU-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TMU-115の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[その他] その他
付加機能
折り畳み形
詳細材質
亜鉛合金
本体 仕上
[クロムメッキ] クロームめっき
耐荷重(N)
392
長さ(mm)
115
幅(mm)
100

商品情報

外形図

トランクハンドル TMU-115 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)ケース亜鉛合金(ZDC)クロムめっき
(2)ハンドル
(3)グリップエラストマー(TPE)濃紺
(4)ケースカバー 1
(5)ケースカバー 2
(6)裏蓋鋼(SPCC)有色クロメート処理
(7)軸亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき
(8)ばね鋼(SWP)有色クロメート処理
(9)クレセントリング--
(10)止めねじ鋼(SWCH)有色クロメート処理

付属品

  • 十字穴付トラス小ねじM5×6(裏止め用)
  • 十字穴付皿木ねじ4.8×25、十字穴付皿木ねじ4.8×20(表止め用)

規格表

型 番耐荷重N耐荷重kgf質量g
TMU-11539240460

型番リスト

表示件数
型番
TMU-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,014円
( 11,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

裏側からでも表側からでも取り付け可能なトランクハンドル。
【特長】
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻る。
・筐体の正面をすっきりできる。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランクハンドル TMU-115の型番TMU-115のページです。 型番TMU-115に関する仕様情報を記載しております。
トランクハンドル TMU-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランクハンドル TMU-115
トランクハンドル_MUD-140
トランクハンドル_PT-148
スプリング付トランク取手 A-175-1
ステンレス鋼製ハンドル 980643
マシナリー ハンドル (MH2)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業イマオコーポレーション
通常価格10,014円7,389円4,825円3,077円2,886円10,815円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形標準形
形状その他その他その他-その他ストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
本体 材料その他その他その他アルミニウム合金(ADC)ステンレスアルミニウム
付加機能折り畳み形折り畳み形折り畳み形折り畳み形 / 収納形折り畳み形-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました