メカニカル部品技術窓口
ステンレスアングルハンドルです。【特長】・SN-200型、SN-300型が新しく加わりました・付属品:...
詳細を確認

SN-150M、SN-95BL(取り扱いなし)、SN-50S
単位:mm
| 型番 | 材料 | 仕上/色 | L | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 取付穴 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-50S | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 50 | - | - | 30 | - | - | 2ヶ | 47 |
| SN-50M | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 50 | - | - | 30 | - | - | 2ヶ | 47 |
| SN-50BL | ステンレス鋼(SUS304) | 塗装/ブラック | 50 | - | - | 30 | - | - | 2ヶ | 47 |
| SN-70S | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 70 | - | - | 46 | - | - | 2ヶ | 65 |
| SN-70M | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 70 | - | - | 46 | - | - | 2ヶ | 65 |
| SN-70BL | ステンレス鋼(SUS304) | 塗装/ブラック | 70 | - | - | 46 | - | - | 2ヶ | 65 |
| SN-95S | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 95 | - | - | 65 | - | - | 2ヶ | 90 |
| SN-95M | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 95 | - | - | 65 | - | - | 2ヶ | 90 |
| SN-95BL | ステンレス鋼(SUS304) | 塗装/ブラック | 95 | - | - | 65 | - | - | 2ヶ | 90 |
| SN-120S | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 120 | - | 90 | 45 | 45 | - | 3ヶ | 112 |
| SN-120M | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 120 | - | 90 | 45 | 45 | - | 3ヶ | 112 |
| SN-150S | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 150 | - | 114 | 57 | 57 | - | 3ヶ | 147 |
| SN-150M | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 150 | - | 114 | 57 | 57 | - | 3ヶ | 147 |
| SN-200S | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 200 | 168 | 112 | 56 | 56 | 56 | 4ヶ | 200 |
| SN-200M | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 200 | 168 | 112 | 56 | 56 | 56 | 4ヶ | 200 |
| SN-300S | ステンレス鋼(SUS304) | サテン仕上 | 300 | 270 | 180 | 90 | 90 | 90 | 4ヶ | 300 |
| SN-300M | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 300 | 270 | 180 | 90 | 90 | 90 | 4ヶ | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
952円 ( 1,047円 ) | 4日目 |
905円 ( 996円 ) | 4日目 |
804円 ( 884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,408円 ( 1,549円 ) | 4日目 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 4日目 |
1,009円 ( 1,110円 ) | 4日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 4日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 4日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 4日目 |
1,458円 ( 1,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,687円 ( 1,856円 ) | 4日目 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 4日目 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 4日目 |
2,968円 ( 3,265円 ) | 4日目 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 4日目 |
3,853円 ( 4,238円 ) | 4日目 |
3,853円 ( 4,238円 ) | 4日目 |
ステンレスアングルハンドルです。
【特長】
・SN-200型、SN-300型が新しく加わりました
・付属品:十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
・洗練されたロングセラーのアングルハンドルです
・扉の木口面に取付可能です
・サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります
【用途】
・取手として便利

ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただきありがとうございます。 メーカと協議の上、当該部分の検査項目追加と洗浄工程変更をさせていただきました。 今後ともよろしくお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):492円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):796円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):432円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):279円~