メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

型番:

FT-110S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FT-110Sの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ(mm)
110
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ(mm)
26
グリップ断面形状
角形
詳細材質
SCS13
本体 仕上
[サテン仕上] サテン
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ハンドル FT-110S 外形図

製品仕様

型番材料仕上質量g
FT-110Sステンレス鋼(SCS13)サテン仕上60

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数
型番
FT-110S
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,663円
( 4,029円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・デザイン性を求める装置に最適です。・ステンレス製。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハンドル FT-110Sの型番FT-110Sのページです。 型番FT-110Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ハンドル FT-110Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100
SUS製ハンドル_H-42-B-9
丸棒取手(A-1075・ステンレス製)長首
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,663円2,206円1,067円1,070円1,284円945円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字型U字形U字形
形状ストレートアングルストレートアングルストレートストレート
取付方法丸穴おねじおねじおねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスアルミ合金ステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました