メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700

型番:

26700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

26700の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
付加機能
折り畳み形
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
長さ(mm)
76
幅(mm)
57
取付部深さ(mm)
6.5
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700 外形図

製品仕様

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨
(2)ハンドル
(3)ピンステンレス鋼(SUS304)素地

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

技術情報・設計アイデア

取付加工図

ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700 取付加工図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。

型番リスト

表示件数
型番
26700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,061円
( 8,867円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・筐体の正面をすっきりできます。【材質】・ステンレス鋼(SCS14)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700の型番26700のページです。 型番26700に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-K
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製ハンドル 980643
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,061円5,997円5,177円537円2,886円645円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体種類特殊形埋込形埋込形埋込形特殊形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法丸穴めねじめねじめねじ丸穴めねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能折り畳み形収納形収納形収納形折り畳み形収納形
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました