ファクトリーサプライ用品技術窓口

WD-85

WD-120

WD-180

WD-230


取付加工図
H2の( )内寸法は、取付板厚が1.2の時の加工寸法。
| 品番 | 材料 | 仕上/色 | L | P1 | Φd | H1 | H2 | H3 | W | 取付板厚 | 質屋g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-85 | ポリカーボネート (PC) | クリア | 85 | 63 | 4 | 50 | 43.3(43.5) | 43 | 79 | 0.8, 1.0, 1.2 | 14.2 |
| WD-120 | 120 | 54 | 2.5 | 100 | 94 (94.2) | 94 | 113.6 | 36.6 | |||
| WD-180 | 180 | 88 | 4 | 85 | 78.4(78.7) | 78 | 173.5 | 44 | |||
| WD-230 | 230 | 138 | 50 | 43.3(43.5) | 43 | 224 | 36 |
ワンタッチ取付窓 WD型。
【特長】
・割れにくいポリカーボネート製。
・ワンタッチではめ込みができる窓。
【用途】
・はめ込み窓。

スガツネ工業
ワンタッチ取付窓 251型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
5通常価格(税別):4,516円~

ヒナカ
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,615円~

ヒナカ
ヒナカS/S スナップランナー
0通常価格(税別):611円

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):3,159円~

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円

スガツネ工業
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
0通常価格(税別):8,610円~

エスコ
リング付ランナー(30mmレール/後付用)
4通常価格(税別):661円

エスコ
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
4通常価格(税別):4,600円

タキゲン製造
プラスチックカードホルダー C-26-C
0通常価格(税別):495円~