17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ドローイングポケット 231型

通常単価(税別)
2,9834,240
税込単価
3,2814,664
通常出荷日:6日目

取扱説明書などを収納するポケット。【特長】・高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出し...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    書類の収納に最適なドローイングポケット

    ドローイングポケット
    • 取扱説明書などを収納するポケット。
    • 高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せる。
    • ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全。
    • 粘着テープ付き。

    製品仕様

    231-9001

    231-9001。

    231-9004

    231-9004。

    品番材料仕上備考
    231-9001ポリスチレン(PS)(耐衝撃グレード)グレーA4縦
    231-9004A4横、またはA3縦

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    RoHS?最小発注数量
    A4縦
    10
    1個
    A3縦
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,983
    ( 3,281 )
    6日目
    4,240
    ( 4,664 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    取扱説明書などを収納するポケット。
    【特長】
    ・高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出し。
    ・ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全。
    ・粘着テープ付き。
    【用途】
    ・書類などの収納に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LAMP ドローイングポケット 231型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LAMP ドローイングポケット 231型
    LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型
    LAMP パネル吊金具 AUH型
    LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無
    LAMP プラソケット PS-37
    LAMP ポイントフィックス PE-40ST
    メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格2,983-16,9971,588 -6,158 -679,730
    通常出荷日6日目6日目2日目〜1日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト