メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製 フック ZL-2103

型番:

ZL-2103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZL-2103の仕様・寸法情報

種類
複数フック
フック部材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS316)
固定方法
ねじ固定タイプ
表面処理
Zwei L仕上

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 フック ZL-2103 外形図01

製品仕様

付属品

  • 十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
  • プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径φ6(直径6mm))
  • 六角棒スパナ

規格表

型 番材 料仕 上
ZL-2103ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上

型番リスト

表示件数
型番
ZL-2103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,600
( 102,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘアラインと鏡面のコンビの加工で、デザイン性アップ。
【特長】
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
・最高級の「ZweiL仕上」。
・品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
・プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付け可能。
・取付ねじが外側から見えないように工夫。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 フック ZL-2103の型番ZL-2103のページです。 型番ZL-2103に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製 フック ZL-2103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 フック ZL-2103
ステンレス鋼製フック ZL-2105
ステンレス鋼製フック ZL-2101
ステンレス鋼製 フック ZL-2102
ステンレス鋼製フック ZL-2104型
ステンレス鋼製フック ZL-3401型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格93,60096,93026,55023,85019,935 -45,161 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類複数フックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理Zwei L仕上鏡面研磨/ヘアライン仕上Zwei L仕上Zwei L仕上Zwei L仕上Zwei L仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました