17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼製フック XL-SF型

通常単価(税別)
8,8978,989
税込単価
9,7879,888
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のフックです。【特長】・耐食性に優れたステンレス鋼製です。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS製フック_XL-SF 寸法図

寸法図

製品仕様

SUS製フック_XL-SF イメージ

イメージ

付属品

  • 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)

規格表

型番材料仕上耐荷重N耐荷重kgf質量g
XL-SF-115-Sステンレス鋼(SUS304)サテン仕上38039280
XL-SF-115-M鏡面研磨

型番リスト

表示件数

表面処理

トラスココード

RoHS?最小発注数量
鏡面研磨
440-3975
10
1個
サテン仕上
440-3983
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,897
( 9,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,989
( 9,888 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のフックです。
【特長】
・耐食性に優れたステンレス鋼製です。
【用途】
・あらゆるものをすっきり収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック XL-SF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製フック XL-SF型
ステンレス鋼製フック HJT
LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT
ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360
ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80
ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,897-1,24112,1504788,18323,155
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類シングルフックシングルフック複数フック可動式フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)38078.438058.8196588
長さ(mm)115702103680100

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング