メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

型番:

XL-JSF40TT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

XL-JSF40TTの仕様・寸法情報

種類
可動式フック
フック部材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS303)
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
490
幅(mm)
14.5
表面処理
鏡面研磨及びサテン
トラスココード
344-9173
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)ブラケットステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(2)フックステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨/サテン仕上
(3)ステンレス鋼-
  • 付属品:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)

規格表

型 番耐荷重N耐荷重kgf質量g
XL-JSF40TT4905070

使用例

ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重 使用例

天井取付例

型番リスト

表示件数
型番
XL-JSF40TT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,112
( 4,523 )
4日目

詳細情報

基本情報

最大吊下荷重490N(50kgf)の高耐荷重フック。
【特長】
・前後に可動するフック部。
・フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げ。
【用途】
・天井や壁など、場所を選ばずに取り付け可能。
・あらゆるものをすっきり収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重の型番XL-JSF40TTのページです。 型番XL-JSF40TTに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重
ステンレス鋼製フック XL-SF型
ステンレス鋼製フック HJT
LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT
ステンレス鋼製フック DS-H型
ステンレス鋼製ハンガーフック CK型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,1128,897 -1,24112,1505,670 -837 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類可動式フックシングルフックシングルフック複数フックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)49038078.43809814.7
幅(mm)14.52518255524
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング