17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製フック EW型

通常単価(税別)
5,7276,793
税込単価
6,3007,472
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用のフック。 【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている。 【用途】 ・一般家庭の屋内、屋外、レジ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フック EW型:関連画像

規格表

型番材料仕上AP1CDEFP2HH1d1d2耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
EW-65Eステンレス鋼
(SCS13)
鏡面研磨65366.525457.333203.67.62002052
EW-80E804483256942254.28.893

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
33
65
440-3754
1個
42
80
440-3762
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,727
( 6,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,793
( 7,472 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用のフック。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック EW型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
多品種用途の装置ジグ
5
満足度:5.0
様々なジグに対応するため、色々なメーカーの仕様違いをかき集めたうちの一つです。性能は問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製フック EW型
ステンレス鋼製フック HJU型
ステンレス鋼製フック EL型
LAMP ステンレス鋼製フック EP型
ステンレス鋼製フック HJT
ステンレス鋼製フック DS-H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,727-622 -2,229 -1,919 -1,2415,670 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
種類複数フックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)2009824024078.498
表面処理鏡面研磨サテン仕上鏡面研磨鏡面研磨サテン鏡面研磨
よく一緒に購入される商品

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング