17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • フック部半径(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SUS製ジャンボフック_XL-CUF110TT/XL-CUF170TT 寸法図

寸法図

製品仕様

SUS製ジャンボフック_XL-CUF110TT/XL-CUF170TT イメージ

イメージ

付属品

  • XL-CUF110TT:十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
  • XL-CUF170TT:十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)

規格表

型番材料仕上DHH1P1P2P3Nd1d2耐荷重
N
耐荷重
kgf
XL-CUF110TTステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨/サテン仕上1121989117-7025.210.531432
XL-CUF170TT173300138.5205511036.212.514715

使用例

SUS製ジャンボフック_XL-CUF110TT/XL-CUF170TT 使用例

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ

(mm)

フック部半径

(mm)

最小発注数量
314
198
112
1個
147
300
173
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,533
( 11,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,753
( 17,328 )
3日目

詳細情報

基本情報

錆に強いハイグレードなステンレス鋼製ジャンボサイズのフックです。
【特長】
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
・従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
【用途】
・あらゆるものをすっきり収納。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型
LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型
ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重
ステンレス鋼製フック HJT
ステンレス鋼製フック KB-H型
ステンレス鋼製フック DS-H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,533-3,645 -4,1121,2413,697 -5,670 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
種類シングルフックシングルフック可動式フックシングルフックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
幅(mm)161014.5184055
表面処理鏡面研磨及びサテン鏡面研磨およびサテン鏡面研磨及びサテンサテン鏡面研磨鏡面研磨
よく一緒に購入される商品

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト