17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • フック部半径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M

通常単価(税別)
2,7979,898
税込単価
3,07710,888
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。【特長】・ステン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M:関連画像

寸法図

製品仕様

付属品

  • JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
  • JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
  • JF120M:十字穴付き丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)

規格表

型番材料仕上DWW1HH1H2H3PP1tt1d1d2耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
JF50Mステンレス鋼
(SUS303)
鏡面研磨50121074344628208.53.553.87.21501540
JF80M8016131155065503015464.38.61962095
JF120M1201814200901128870175.585.310.621622260

使用例

ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M:関連画像

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

フック部半径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
150
74
12
50
377-0061
10
1個
196
115
16
80
377-0079
10
1個
216
200
18
120
377-0052
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,068
( 4,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,898
( 10,888 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
【特長】
・ステンレス鋼性で輝きがきわだつ研磨仕上です。
・インテリアからエクステリアまであらゆる場所で使用可能です。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シャフトの受け
5
満足度:5.0
ロールのフェルトにシャフトを通したシャフトをテンレス鋼製ジャンボフックで受け留めて使用
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M
LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M
ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M
ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT
ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80
ステンレス鋼製フレックスフック RF-U50
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,797-2,797 -9,707 -8,161 -8,1831,535
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類シングルフックシングルフックシングルフック可動式フック滑り止め機能付フック可動式フック
フック部材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレスステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨サテン

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング