17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • フック部半径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

通常単価(税別)
2,7978,330
税込単価
3,0779,163
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。【特長】・ステン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M:関連画像

寸法図

規格表

型番材料仕上DWW1HH1PP1tt1d1d2吊下荷重
N
吊下荷重
kgf
質量
g
JF45Mステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨4512107234208.53.553.87.2981040
JF70Mステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨681613120553515464.38.6981095
JF110Mステンレス鋼(SUS303)鏡面研磨11018142009070175.585.310.611812270

使用例

LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M:関連画像

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

フック部半径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
98
72
10
45
320-3476
10
1個
98
120
13
68
320-3484
10
1個
150
200
14
110
320-3468
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,330
( 9,163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
【特長】
・ステンレス鋼性で輝きがきわだつ研磨仕上です。
・インテリアからエクステリアまであらゆる場所で使用できます。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなどに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110Mのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
特注品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計を含めて製作をしている特注品に使用しています。装置から外にでているスイッチボックスを引っ掛ける用途にこの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。
製品台車に使用
3
満足度:3.0
ケーブル敷設用移動台車の付帯部品として使用しています。ケーブルを丸めて掛けて置くことで敷設時の引き回しが簡便化でき重宝し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M
ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M
ステンレス鋼製ジャンボフック 天井付 JFT180M・JFT260M
ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT
ステンレス鋼製房掛 KB-F-70
ステンレス鋼製ジャンボフック XL-CUF型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,797-2,797 -9,707 -8,161 -3,91310,533 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
種類シングルフックシングルフックシングルフック可動式フックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレスステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面処理鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨及びサテン
よく一緒に購入される商品

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング