メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

取付ブラケット CWB-32CLM

通常単価(税別)
10,499
税込単価
11,549
通常出荷日:4日目

マグナロックM32型を取り付けるためのブラケット。【特長】・セキュリティー性抜群。【用途】・スペーサー...

詳細を確認

型番:

CWB-32CLM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWB-32CLMの仕様・寸法情報

種類
接続金具
材料
アルミ合金
用途
取付ブラケット
注文コード
260-060-081
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

取付ブラケット CWB-32CLM 外形図

製品仕様

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバーアルマイト処理

使用例

取付ブラケット CWB-32CLM 使用例

注意・禁止事項

・製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
・輸入品のため、「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
CWB-32CLM
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,499
( 11,549 )
4日目

詳細情報

基本情報

マグナロックM32型を取り付けるためのブラケット。
【特長】
・セキュリティー性抜群。
【用途】
・スペーサーとして。
・6個の取付穴を利用して木製枠、コンクリート枠など、直接取り付けにくい場所への設置にも使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付ブラケット CWB-32CLMの型番CWB-32CLMのページです。 型番CWB-32CLMに関する仕様情報を記載しております。
取付ブラケット CWB-32CLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付ブラケット CWB-32CLM
取付ブラケット_ZA-32/62CLM
タッチセンサーバー TSB-3CLM
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000
赤外線センサー XMS
タッチスイッチ SP-1
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,49939,95293,19856,89971,50557,905
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類接続金具接続金具センサ・スイッチ制御コントローラセンサ・スイッチセンサ・スイッチ
材料アルミ合金-アルミ合金/ポリアミドABS樹脂プラスチックアルミ合金/ポリアミド
用途取付ブラケット取付ブラケット----
注文コード260-060-081260-017-691----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました