メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

型番:

30-502SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

30-502SSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
1440
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

SUS製超強力ファスナー 標準型 30-502SSの詳細

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS:関連画像

SUS製超強力ファスナー 標準型 30-502SS イメージ

SUS製超強力ファスナー 標準型 30-502SSの寸法

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS:関連画像

SUS製超強力ファスナー 標準型 30-502SS 寸法図

品番 材料 仕上 許容荷重N 許容荷重kgf 質量g
30-502SS ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨 1440 147 70

型番リスト

表示件数
型番
30-502SS
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,651円
( 4,016円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れる超強力ファスナーです。
【特長】
・ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SSの型番30-502SSのページです。 型番30-502SSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御B固定固定
5
満足度:5.0
可動型の制御BOXの固定に使いました。 固定位置にワンタッチで固定できる様になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS
ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型
ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS
ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型
ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,651円4,583円1,509円2,608円2,641円3,088円
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)14401470637441539539
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました