メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

通常単価(税別)
2,664円
税込単価
2,930円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス鋼製で耐食性に優れた、スプリングテンションタイプのファスナーです。【特長】・スプリングの引張...

詳細を確認

型番:

27-633SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

27-633SSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
引張荷重(N)
205
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SSの詳細

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SS イメージ1

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SS イメージ1

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SS イメージ2

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SS イメージ2

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SSの寸法

(単位:mm)

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SS 寸法図

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_27-633SS 寸法図

品番材料仕上許容荷重N許容荷重kgf質量g
27-633SSステンレス鋼(SUS304)バレル研磨2052135

型番リスト

表示件数
型番
27-633SS
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,664円
( 2,930円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れた、スプリングテンションタイプのファスナーです。
【特長】
・スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SSの型番27-633SSのページです。 型番27-633SSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS
ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS
ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,664円13,365円 -2,590円2,345円8,883円8,327円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
種類平行型特殊型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)2051472152052929
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました