メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 径

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

小型ローレットつまみ BRT-NC

通常単価(税別)
267円~499円
税込単価
294円~549円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

小型なので省スペース化に最適なつまみ。【特長】・材質:黄銅。・仕上:クロムめっき。【用途】・配電盤、制...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

小型ローレットつまみ _BRT-NC:関連画像

製品仕様

小型ローレットつまみ _BRT-NC:関連画像

商品外観

型番材料仕上質量g
BRT-NC3-4CR黄銅クロムめっき4
BRT-NC4-6CR12

型番リスト

表示件数

取付部 径

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M3
4
11
8
対応
1個
M4
6
16
10
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267円
( 294円 )
在庫品1日目当日出荷可能
499円
( 549円 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型なので省スペース化に最適なつまみ。
【特長】
・材質:黄銅。
・仕上:クロムめっき。
【用途】
・配電盤、制御盤、分電盤など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ローレットつまみ BRT-NCのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小物入れのフタつまみとして使用
5
満足度:5.0
大きさも丁度よく使いやすい、革手袋をしたままでつまめる最小サイズになると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ローレットつまみ BRT-NC
ローレットつまみノブ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 小型ローレットノブ おねじ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- ノブ 小型ローレットタイプ/おねじ
ローレットつまみ BRF型
【クリーン洗浄品】ローレットつまみノブ
メーカースガツネ工業ミスミミスミミスミスガツネ工業ミスミ
通常価格267円--490円 --465円 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目〜
本体 種類円形円形円形円形-円形
円形 種類標準標準標準標準-標準
取付部の種類めねじおねじおねじおねじおねじ(段付)おねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20-~20~20~20-
本体 材質黄銅(真鍮)-ステンレスステンレス黄銅(真鍮)SUS303

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト