メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

つまみ KK-B型

通常単価(税別)
958円~1,325円
税込単価
1,054円~1,458円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

クリア塗装を施したつまみです。【特長】・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×30。【用途】・住設などに適...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

つまみ KK-B型 抗菌タイプ:関連画像

寸法図

規格表

型番材料仕上DD1H質量
KK-B20SNIアルミニウム合金ソフトニッケル+抗菌クリア塗装20132610g
KK-B20SSGアルミニウム合金ソフトサテンゴールド+抗菌クリア塗装20132610g
KK-B20SBRアルミニウム合金ソフトブラウン+抗菌クリア塗装20132610g
KK-B25SNIアルミニウム合金ソフトニッケル+抗菌クリア塗装25163025g
KK-B25SSGアルミニウム合金ソフトサテンゴールド+抗菌クリア塗装25163025g
KK-B25SBRアルミニウム合金ソフトブラウン+抗菌クリア塗装25163025g

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

本体 表面処理

最小発注数量
~20
20
26
ソフトブラウン+抗菌クリア塗装
1個
~20
20
26
ソフトニッケル+抗菌クリア塗装
1個
20.1~30
25
30
ソフトブラウン+抗菌クリア塗装
1個
20.1~30
25
30
ソフトニッケル+抗菌クリア塗装
1個
20.1~30
25
30
ソフトサテンゴールド+抗菌クリア塗装
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,219円
( 1,341円 )
4日目
958円
( 1,054円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,325円
( 1,458円 )
4日目
1,225円
( 1,348円 )
4日目
1,225円
( 1,348円 )
4日目

詳細情報

基本情報

クリア塗装を施したつまみです。
【特長】
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×30。
【用途】
・住設などに適用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ダイカストモダンつまみ MKZ型 画像

    スガツネ工業

    ダイカストモダンつまみ MKZ型

    デザイン性を求める装置に最適。小型なので省スペース化にも貢献。

  • ステンレス鋼製つまみ RSS型 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製つまみ RSS型

    小型なので省スペース化に最適。中空のため軽いつまみです。RSS-25、RSS-30はバックプレート(別売品)を取り付けできます。バックプレート(別売品)は、RSS型以外に取付面がφ32.5mm(直径32.5mm)までの製品に使えます(取付面が平らで、取付ねじがM4の場合)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つまみ KK-B型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
いろいろなメーカーの物を使ってみましたが、強度や、使いかっても余り変わらない感じですが、性能・コスト的に満足しており、経...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つまみ KK-B型
つまみ MRB型
エクセルつまみ EXSEL型
丸型ノブ HANB
つまみ GD-20
丸つまみ TS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業レコフレーム(ユキ技研)スガツネ工業スガツネ工業
通常価格958円-1,397円 -648円 -444円178円2,216円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
本体 種類特殊形円形円形-円形円形
取付部の種類めねじめねじめねじ-めねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
取付部 長さ(mm)12101261010
本体 材質アルミ合金黄銅(真鍮)アルミ合金-ABS樹脂黄銅(真鍮)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト