メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製取手 RD型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

商品外観

商品外観

規格表

型番材料仕上LHBPS質量g
RD-55SMステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨55239.542850
RD-90SM9025.510.5741080

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

型番リスト

表示件数

取付部 長さ

(mm)

幅

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
8
55
対応
1個
9.5
90
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,324円
( 9,156円 )
4日目
11,879円
( 13,067円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の最高峰SUS316相当鋳鋼材(SCS14)を使用した取手です。
【特長】
・手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製取手 RD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製取手 RD型
ステンレス鋼製D型指環 SD型
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ ZL-1910
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1903
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1902
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1901
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,324円-2,597円 -87,849円12,150円13,900円9,000円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
本体 種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付部 径M4M4M4M4M4M4
本体 材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト