メカニカル部品技術窓口
偏光素子ホルダーとしても使用可能な光学用ホルダー。【特長】・φ15(直径15mm)または、φ20(直径...
詳細を確認
F561の外観
クランプをゆるめることにより、ホールド部を前後にスライドさせ、フィルターの厚みに合わせて、固定可能。

F561-15の外形図

F561-20の外形図
| 型式 | 適用フィルタ径 | 適用フィルタ厚 | 保持枚数 |
|---|---|---|---|
| F561-15 | φ15 | ~4 | 2 |
| F561-20 | φ20 | ~4 | 2 |
偏光素子ホルダーとしても使用可能な光学用ホルダー。
【特長】
・φ15(直径15mm)または、φ20(直径20mm)のフィルターをセットするホルダー。
・光軸高さを、底面から25mmに統一。
・2枚のフィルターをセット可能。
・フィルターの厚みは、~4mmまで対応可能。
・下面プレートにはM4タップ穴があいており、ロッドを付けることによりロッドタイプに変更可能。
【用途】
・光学実験。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
樹脂リング(F99)
4通常価格(税別):350円~

駿河精機
偏光子ホルダ(F62)
5通常価格(税別):16,760円~

駿河精機
レンズ用アダプタ(F510A)
3通常価格(税別):3,530円~

駿河精機
プリズムホルダ(F551/F552/F60)
0通常価格(税別):7,060円~

駿河精機
偏光子ホルダ 光軸25mm微調付き(F542)
0通常価格(税別):24,710円

駿河精機
可変ピンホールホルダ(F70)
0通常価格(税別):15,880円

駿河精機
小型上方操作ミラーホルダ(FM535)
0通常価格(税別):14,120円~

駿河精機
板バネ式フィルタホルダ (F72-4)
0通常価格(税別):12,350円