メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フィルタホルダ(F72-1)

通常単価(税別)
8,820
税込単価
9,702
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

丸形、角型のフィルタをセットする光学用ホルダー。【特長】・外形φ50mm(直径50mm),50mmのフ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

F72-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

F72-1の仕様・寸法情報

種類
フィルターホルダ
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
50
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
50
ホルダー高さ(mm)
45
角型光学素子サイズ詳細(mm)
50×50
RoHS?
10

商品情報

外形図

フィルタホルダ(F72-1) 外形図

製品仕様

型番F72-1
ホルダ高さH45mm
適用フィルタ径50×50、φ50mm
適用フィルタ厚2~3mm
保持枚数4
自重0.15kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数
型番
F72-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,820
( 9,702 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丸形、角型のフィルタをセットする光学用ホルダー。
【特長】
・外形φ50mm(直径50mm),50mmのフィルタを4枚までセットすることが可能。
・フィルタは上方より挿入するが、置くだけのため厚みにより傾く可能性がある。
【用途】
・光学実験。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタホルダ(F72-1)の型番F72-1のページです。 型番F72-1に関する仕様情報を記載しております。
フィルタホルダ(F72-1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタホルダ(F72-1)
板バネ式フィルタホルダ (F72-4)
透過率可変NDフィルタホルダ(F71N)
フィルタホルダ(F561)
固定型ホルダ(F501-40N)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格8,82012,35022,06012,3502,782
通常出荷日在庫品1日目19日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類フィルターホルダフィルターホルダフィルターホルダフィルターホルダ固定ホルダ
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)505015--
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)5050---
ホルダー高さ(mm)4546---
角型光学素子サイズ詳細(mm)50×5050×50---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング