メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニガイドキャリッジ MR-20CS

通常単価(税別)
505
税込単価
556
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミニガイドレールMRS20型専用です。【特長】・すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため...

詳細を確認

型番:

MR-20CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-20CSの仕様・寸法情報

スライダー形状
レール内収納タイプ
販売形態
単品
長さ(mm)
50
トラスココード
377-0273
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ミニガイドキャリッジ MR-20CS:関連画像

製品仕様

使用温度:0℃~40℃

No.材料仕上/色
(1)特殊ポリエチレン高摺動グレード/グレー
(2)ステンレス鋼(SUS304)素地
 

規格表

MR-20CSは、ミニガイドレールMRS20型専用です。

品番質量g対応レール
MR-20CS6MRS20型

型番リスト

表示件数
型番
MR-20CS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミニガイドレールMRS20型専用です。
【特長】
・すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
・特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
・難燃性はUL94HBです。
【用途】
・自動販売機、アミューズメント、入出金機、医療機器などに使用。

商品担当おすすめ

  • ミニガイドレール MRS型 画像

    スガツネ工業

    ミニガイドレール MRS型

    簡易的な搬送に最適。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できる。振動に強いシンプルな構造で、キャリッジは、耐摩耗性があり、かつ、すべり特性の良い樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニガイドキャリッジ MR-20CSの型番MR-20CSのページです。 型番MR-20CSに関する仕様情報を記載しております。
ミニガイドキャリッジ MR-20CSのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
精度不要の直線案内
5
満足度:5.0
交換・移動等する治具の直線案内に使っています。 持ち運ぶときに、暴れないように保持します。 レール長さも、2mまで選べる...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用
5
満足度:5.0
手軽に加工組み立てができるので選定しました。類似品がありますが、使用するものに応じて使い分けをしています。取り付けに関し...もっと読む
0人が参考にしています。
直線運動の支持
5
満足度:5.0
既成のスライドレールと違い、ガイドキャリッジ単体で取り付けることができるため、レールを支持できる箇所が限られる場合でも使...もっと読む
0人が参考にしています。
摺動部に
5
満足度:5.0
安価なスライドレールよりは固定のバリエーションが豊富で、扱いやすいです。リニアガイドまでの精度がいらない場合におすすめで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
オイレススライドシフターBAタイプ(BTSA)
ダストシール(DS)
オイレスシャフトホルダー(BC/BFタイプ用)
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
スライドシフター シフトテーブル SEタイプ(STE)
メーカースガツネ工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格5054,725 -468 -4,168 -13,873 -14,713 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目8日目8日目8日目
スライダー形状レール内収納タイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプ
販売形態単品セット品単品セット品単品単品
長さ(mm)50-----
トラスココード377-0273-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト