17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,012型番あります。
  • 内のり幅(mm)

    ~mm
  • 曲げ半径 R(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
    [1-100/1]
  • ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内

エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) Z08型

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・内高さ 14.7mm、内幅 10mm...

詳細を確認
  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が3,012型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図 必要な空間高さ: HF = H + 15 mm(収納重量 0.3 kg/mでの目安)

外形図
必要な空間高さ: HF = H + 15 mm(収納重量 0.3 kg/mでの目安)

内のり高さ: 14.7 mm ピッチ: 20mm リンク/m: 50(1,000mm) チェーン長さ※: S/2+K リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ ※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。
内のり高さ: 14.7 mm
ピッチ: 20mm
リンク/m: 50(1,000mm)
チェーン長さ※: S/2+K
リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ
  • ※ エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

製品仕様

コネクタ付きハーネスケーブルの組み付けに最適

内部仕切りが可能。 ねじれの動きが制限的に可能。 ケーブルを傷つけない内部構造。

内部仕切りが可能。
ねじれの動きが制限的に可能。
ケーブルを傷つけない内部構造。

規格表

内周側スリット
入りクロスバー
Bi
[mm]
Ba
[mm]
R曲げ半径
[mm]
重量
[kg/m]
Z08.10.R.01)1018.2025*028038048~0.21
Z08.16.R.02)1624.2025*028038048~0.24
Z08.20.R.02028.2025*028038048~0.25
Z08.30.R.03038.2025*028038048~0.28
Z08.40.R.04048.2025*028038048~0.31
Z08.50.R.05058.2025*028038048~0.37

1)クロスバーは重なりません。隙間 = 5.5mm
2)クロスバーは重なりません。隙間 = 4.0mm
※ご注文の際はVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

R025#028038048
H697595115
D65687888
K120130160195

※ご注文の際はVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

使用例

  • 一般産業用機械
  • クリーンルーム
  • 電子機器
  • 事務機
  • 自動販売機
  • 包装機械
  • 工作機械

性能・試験情報

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)

X軸 : フリースパン長さ(m) FLB/FLG
Y軸 : 収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り : ストロークS(m)
FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG = 水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

表示件数

内のり幅

(mm)

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

RoHS?最小発注数量
10
28 ~ 48
1 ~ 100
なし
10
1個
10
28 ~ 48
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
16
28
1
なし
-
10
1個
16
28
1
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
2
なし
-
10
1個
16
28
2
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
3
なし
-
10
1個
16
28
3
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
4
なし
-
10
1個
16
28
4
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
5
なし
-
10
1個
16
28
5
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
6
なし
-
10
1個
16
28
6
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
7
なし
-
10
1個
16
28
7
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
8
なし
-
10
1個
16
28
8
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
9
なし
-
10
1個
16
28
9
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
10
なし
-
10
1個
16
28
10
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
11
なし
-
10
1個
16
28
11
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
12
なし
-
10
1個
16
28
12
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
13
なし
-
10
1個
16
28
13
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
14
なし
-
10
1個
16
28
14
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
15
なし
-
10
1個
16
28
15
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
16
なし
-
10
1個
16
28
16
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
17
なし
-
10
1個
16
28
17
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
18
なし
-
10
1個
16
28
18
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
19
なし
-
10
1個
16
28
19
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
20
なし
-
10
1個
16
28
20
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
21
なし
-
10
1個
16
28
21
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
22
なし
-
10
1個
16
28
22
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
23
なし
-
10
1個
16
28
23
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
24
なし
-
10
1個
16
28
24
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
25
なし
-
10
1個
16
28
25
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
26
なし
-
10
1個
16
28
26
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
27
なし
-
10
1個
16
28
27
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
28
なし
-
10
1個
16
28
28
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
16
28
29
なし
-
10
1個
16
28
29
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,294
( 1,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,398
( 1,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,398
( 1,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,398
( 1,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,483
( 1,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,525
( 1,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
751
( 826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,614
( 1,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,704
( 1,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
962
( 1,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,793
( 1,972 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,883
( 2,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,972
( 2,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,164
( 2,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,394
( 1,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,151
( 2,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,502
( 1,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,405
( 2,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,609
( 1,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,329
( 2,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,716
( 1,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,419
( 2,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,823
( 2,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,508
( 2,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,038
( 2,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,687
( 2,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,163
( 2,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,776
( 3,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,163
( 2,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,866
( 3,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,163
( 2,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,955
( 3,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,163
( 2,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,044
( 3,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,134
( 3,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,681
( 2,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,448
( 3,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,788
( 3,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,312
( 3,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,895
( 3,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,402
( 3,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,003
( 3,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,759
( 4,135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・内高さ 14.7mm、内幅 10mm/16mm/20mm/30mm/40mm/50mm。
・曲げ半径 R28/R38/R48、リンクピッチ 20mm。
・最大ストローク 1m、収納ケーブル重量 0.65kg/m(ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・内周側スリット(切れ目)タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能。作業時間の短縮に貢献。
・押し込み式ケーブル充填。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・ケーブルを傷めない内部構造。
【用途】
・充填が極めて簡単― コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適。

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) Z08型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ケーブルキャリアに利用
4
満足度:4.0
生産設備装置のエアーホース、電線のケーブルキャリアに使用しています。この商品はエアーホース、電線の配索が簡単ですが、チェ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
A
水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) Z08型
エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z045型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型
エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) Z16型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜
エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
カバーの種類クロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプ
内のり高さ(mm)14.714.6199.410.532
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング