17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内のり幅(mm)

    ~mm
  • 曲げ半径 R(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
      [1-100/1]
    • ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 10日以内

    エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目~10日目

    外周側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能なケーブルキャリア。【特長】 ・実用的で機能的なジッパ...

    詳細を確認
    • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    外形図 必要な空間高さ: HF = H + 10 mm(収納重量 0.2 kg/mでの目安)
    内のり高さ: 9mm ピッチ: 13mm リンク/m: 77(1,001mm) チェーン長さ※: S/2+K リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ

    製品仕様

    エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型
    • 内のり高さ:9mm
    • ピッチ:13mm
    • リンク/m:77(1,001mm)
    • チェーン長さ※:S/2+K
    • リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ
    • ※ エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。
    R018028038
    H48.568.588.5
    D445464
    K85115150

    必要な空間高さ:HF=H+10mm(収納重量0.2kg/mでの目安)

    規格表

    型番
    (外周側開閉)
    Bi
    [mm]
    Ba
    [mm]
    R 曲げ半径
    [mm]
    重量
    [kg/m]
    047.10.R.01016018028038~0.10
    047.16.R.01622018028038~0.11

    商品特長詳細

    能力線図(フリースパン走行)

    能力線図(フリースパン走行)

    X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG
    Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)
    下部目盛り:ストロークS(m)
    FLB= ベント走行(たわみが許容範囲内)
    FLG= 平走行(推奨取付け方法)

    型番リスト

    表示件数

    内のり幅

    (mm)

    曲げ半径 R

    (mm)

    リンク数

    取付ブラケット

    RoHS?最小発注数量
    10
    28
    1 ~ 100
    なし
    10
    1個
    10
    28
    1 ~ 100
    取付ブラケット両端・一式(旋回型)
    10
    1個
    10
    18 ~ 38
    1 ~ 100
    なし
    10
    1個
    10
    18 ~ 38
    1 ~ 100
    取付ブラケット両端・一式(旋回型)
    10
    1個
    16
    38
    1 ~ 100
    なし
    10
    1個
    16
    38
    1 ~ 100
    取付ブラケット両端・一式(旋回型)
    10
    1個
    16
    18 ~ 28
    1 ~ 100
    なし
    10
    1個
    16
    18 ~ 28
    1 ~ 100
    取付ブラケット両端・一式(旋回型)
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    外周側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能なケーブルキャリア。
    【特長】
    ・実用的で機能的なジッパー型のクロスバーにより、ケーブル配線時のクロスバー開閉時間が大幅に軽減。
    ・狭ピッチ、頑丈で弾性のあるジッパー型クロスバー及び堅牢なリンク構造。
    ・非常に小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
    ・ジッパータイプのカバー部分はリンク毎に連結・取外し可能。
    ・軽量。
    【用途】
    ・高い信頼性の必要な産業分野に最適なケーブル保護管。

    ご注意

    • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
    A
    水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
    Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
    A
    可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型
    エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型
    エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型
    エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型
    エナジーチェーン 標準外周側ジッパー開閉式 15型
    エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型
    メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
    通常価格------
    通常出荷日9日目〜9日目9日目〜9日目〜9日目〜在庫品1日目〜
    エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
    カバーの種類ハーフハーフハーフハーフハーフクロスバータイプ
    内のり高さ(mm)910.33215179.4
    キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
    特性標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 低発塵 / 低摩耗

    ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング