17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型

通常単価(税別)
-
税込単価
-

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・内幅:10/...

詳細情報を確認する
  • エナジーチェーンの種類
    角形
  • カバーの種類
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ (mm)
    15
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準 / 高耐久
  • 最大ケーブル外径 Dp (φ)
    12
  • 使用速度 (m/s)
    10
  • ピッチ P (mm)
    20
  • 開閉タイプ
    非開閉
  • ケーブル挿入種類
    非開閉
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度 (℃)
    -40::120
  • エナジーチェーンの材質
    樹脂
  • 水平使用時の適正リンク数 (個以下)
    33

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が16型番あります。
数量:

商品情報

外形図

エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型:関連画像
エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型:関連画像

製品仕様

エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型:関連画像

万能タイプ

  • ケーブルクランプ一体型の取付ブラケットも(オプション)あり。
  • 内のり高さ:15mm
  • ピッチ:20mm
  • リンク/m:50(1,000mm)
  • チェーン長さ※:S/2+K
  • リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ
  • ※ エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。
R025*028038048
H707696116
D57607080
K120130160190

必要な空間高さ:HF=H+15mm(収納重量0.3kg/mでの目安)

規格表

型番(非開閉式)Bi
[mm]
Ba
[mm]
曲げ半径
[mm]
重量
[kg/m]
08.10.R.01018.2025028038048~0.21
08.13.R.01321.2025*028038048*~0.23
08.16.R.01624.2025*028038048~0.24
08.20.R.02028.2025028038048~0.25
08.30.R.03038.2025*028038048~0.28
08.40.R.04048.2025*028038048~0.31
08.50.R.05058.2025*028038048~0.37

商品特長詳細

能力線図(フリースパン走行)

エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型:関連画像

X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG/Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)/下部目盛り:ストロークS(m)

  • FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
  • FLG=水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

表示件数

内のり幅

(mm)

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

RoHS?最小発注数量
20
48
1 ~ 100
なし
10
1個
20
48
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
20
28 ~ 38
1 ~ 100
なし
10
1個
20
28 ~ 38
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
30
28 ~ 48
1 ~ 100
なし
10
1個
30
28 ~ 48
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
40
28
1 ~ 100
なし
10
1個
40
28
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
40
38 ~ 48
1 ~ 100
なし
10
1個
40
38 ~ 48
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
50
28
1 ~ 100
なし
10
1個
50
28
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
50
38
1 ~ 100
なし
10
1個
50
38
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
50
-
1 ~ 100
なし
10
1個
50
-
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
11日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
59日目
-
( - )
59日目

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・内幅:10/13/16/20/30/40/50mm、対応可能曲げ半径はR28/R38/R48のみ。
・狭い空間で使用できる省スペース設計。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・E2マイクロシリーズは小型の一体型(非開閉)もしくは2パーツ構造の軽量タイプのエナジーチェーン。
・高いねじり剛性。
・小さな曲げ半径。
・汚れを寄せ付けにくい外面形状。
【用途】
・小型の各種産業機械に対して最適。

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
A
水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型
エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 045型
エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型
エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格------
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目9日目〜9日目〜
エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
カバーの種類クロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプ
内のり高さ(mm)1510.371510.310
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 高耐久標準 / 高耐久
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト