17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型

通常単価(税別)
-
税込単価
-

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・外周側スリッ...

詳細情報を確認する
  • エナジーチェーンの種類
    角形
  • カバーの種類
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ (mm)
    10.7
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準 / 低発塵 / 低摩耗
  • 最大ケーブル外径 Dp (φ)
    6.5
  • 使用速度 (m/s)
    10
  • ピッチ P (mm)
    20
  • 開閉タイプ
    外周側
  • ケーブル挿入種類
    スリット
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度 (℃)
    -40::80
  • エナジーチェーンの材質
    樹脂
  • 水平使用時の適正リンク数 (個以下)
    24

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型:関連画像
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型:関連画像

製品仕様

エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型:関連画像
  • 内のり高さ:10.7mm
  • ピッチ:20mm
  • リンク/m:50(1,000mm)
  • チェーン長さ※:S/2+K
  • リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ

※ エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

  • 外周側にスリット(切れ目)入りクロスバー。
  • ケーブルクランプ一体型の取付ブラケットも(オプション)あり。
R018028038
H517191
D566676
K100130160

必要な空間高さ:HF=H+10mm(収納重量0.2kg/mでの目安)

規格表

型番
(外周側スリット入りクロスバー)
Bi
[mm]
Ba
[mm]
R 曲げ半径
[mm]
重量
[kg/m]
E06.10.R.01)1016.5018028038~0.14
E06.16.R.01)1622.5018028038~0.16
E06.20.R.02026.5018028038~0.18

1)クロスバーは重なりません。

商品特長詳細

能力線図(フリースパン走行)

エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型:関連画像

X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG/Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)/下部目盛り:ストロークS(m)

  • FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
  • FLG=水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

表示件数

内のり幅

(mm)

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

RoHS?最小発注数量
10
18 ~ 38
1 ~ 100
なし
10
1個
10
18 ~ 38
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
16
18 ~ 38
1 ~ 100
なし
10
1個
16
18 ~ 38
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・外周側スリット(切れ目)タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能。
・作業時間が短縮できるため、リーズナブルな価格設定だが、高荷重の用途には不適。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・押し込み式ケーブル充填。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・ケーブルを傷めない内部構造。
【用途】
・極めて軽量・収納重量が軽い場合に最適。

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
A
水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン)E04型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z045型
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格-----165 -
通常出荷日9日目9日目〜在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜在庫品1日目
エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
カバーの種類クロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプ
内のり高さ(mm)10.710.59.479.419
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト