メカニカル部品技術窓口
可動するケーブルやホースなどを収納する軽量かつ堅牢なケーブルキャリア。【特長】・内高さ:14.3mm、...
詳細を確認


| R | 028 | 038 | 048 |
|---|---|---|---|
| H | 75 | 95 | 115 |
| D | 68 | 78 | 88 |
| K | 130 | 160 | 195 |
必要な空間高さ:HF=H+15mm(収納重量0.3kg/mでの目安)
| 型番(外周側開閉) | Bi [mm] | Ba [mm] | R曲げ半径 [mm] | 重量 [kg/m] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B09.16.R.0 | 16 | 24.2 | 028 | 038 | 048 | ~0.24 |
| B09.20.R.0 | 20 | 28.2 | 028 | 038 | 048 | ~0.25 |
| B09.30.R.0 | 30 | 38.2 | 028 | 038 | 048 | ~0.28 |
| B09.40.R.0 | 40 | 48.2 | 028 | 038 | 048 | ~0.31 |

X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG/Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)/下部目盛り:ストロークS(m)
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
可動するケーブルやホースなどを収納する軽量かつ堅牢なケーブルキャリア。
【特長】
・内高さ:14.3mm、内幅:16mm/20mm/30mm/40mm。
・曲げ半径:R28/R38/R48、リンクピッチ:20mm。
・最大ストローク:1m、収納ケーブル重量:0.6kg/m (ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・外周側開閉タイプとなり、ケーブルを素早く容易に収納可能。
・2パーツ構造の軽量タイプのエナジーチェーン。開閉式・着脱可能なクロスバー。
【用途】
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行で、小型の各種産業機械に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

日本ピスコ
プラレールチェーンHPU/HPO/HPK/HPCシリーズ用取付金具
3.8通常価格(税別):589円~

ミスミ
ケーブルキャリア コンパクトタイプ
3.7通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周フラップ開閉タイプ
5通常価格(税別):1,872円~

日本ピスコ
プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉
4.4通常価格(税別):101円~

ミスミ
ケーブルキャリア 低磨耗/低騒音タイプ
4通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
4.8通常価格(税別):1,737円~

ミスミ
ケーブルキャリア 低発塵/低騒音タイプ
4.7通常価格(税別):4,100円~