17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型

通常単価(税別)
-
税込単価
-

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・内周側開閉タ...

詳細情報を確認する
  • エナジーチェーンの種類
    角形
  • カバーの種類
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ (mm)
    45
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp (φ)
    42
  • 使用速度 (m/s)
    10
  • ピッチ P (mm)
    67
  • 開閉タイプ
    内周側
  • ケーブル挿入種類
    スナップ(開閉)
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度 (℃)
    -40::120
  • エナジーチェーンの材質
    樹脂
  • 水平使用時の適正リンク数 (個以下)
    43

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が38型番あります。
数量:

商品情報

外形図

外形図 必要な空間高さ:HF=H+40 mm(収納重量 2.5 kg/mでの目安)
内のり高さ:45mm ピッチ:67mm リンク/m:15(1,005mm) チェーン長さ※:S/2+K リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ ※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

製品仕様

左右両側でのスナップ開閉可能。 逆方向曲げ「RBR式」が可能。
  • 内のり高さ:45mm
  • ピッチ:67mm
  • リンク/m:15(1,005mm)
  • チェーン長さ※:S/2+K
  • リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ
  • ※ エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。
R075100125150200250300
H214264314364464564664
D208233258283333383433
K3704505306107659201080

必要な空間高さ:HF=H+40mm(収納重量2.5kg/mでの目安)

規格表

型番
(内周側開閉)
Bi
[mm]
Ba
[mm]
R 曲げ半径
[mm]
3400
[kg/m]
3400.050.R.05070075100125150200250300~1.60
3400.075.R.07595075100125150200250300~1.78
3400.100.R.0100120075100125150200250300~1.93
3400.115.R.0115135075100125150200250300~1.99
3400.125.R.0125145075100125150200250300~2.03
3400.150.R.0150170075100125150200250300~2.17
3400.175.R.0175195075100125150200250300~2.28
3400.200.R.0200220075100125150200250300~2.45
3400.225.R.0225245075100125150200250300~2.59
3400.250.R.0250270075100125150200250300~2.73

商品特長詳細

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)

X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG/Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)/下部目盛り:ストロークS(m)

  • FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
  • FLG=水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内のり幅

(mm)

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

RoHS?最小発注数量
50
75 ~ 150
1 ~ 100
なし
10
1個
50
75 ~ 150
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
50
100 ~ 300
1 ~ 100
なし
10
1個
50
100 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
75
300
1 ~ 100
なし
10
1個
75
300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
75
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10
1個
75
75 ~ 250
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
100
75 ~ 200
1 ~ 100
なし
10
1個
100
75 ~ 200
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
100
125 ~ 300
1 ~ 100
なし
10
1個
100
125 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
115
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
10
1個
115
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
115
100 ~ 200
1 ~ 100
なし
10
1個
115
100 ~ 200
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
150
300
1 ~ 100
なし
10
1個
150
300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
150
75 ~ 150
1 ~ 100
なし
10
1個
150
75 ~ 150
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
150
200 ~ 250
1 ~ 100
なし
10
1個
150
200 ~ 250
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
175
100
1 ~ 100
なし
10
1個
175
100
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
175
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
10
1個
175
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
200
100
1 ~ 100
なし
10
1個
200
100
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
200
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
10
1個
200
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
200
150 ~ 200
1 ~ 100
なし
10
1個
200
150 ~ 200
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
225
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
10
1個
225
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
250
200
1 ~ 100
なし
10
1個
250
200
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
250
75 ~ 300
1 ~ 100
なし
10
1個
250
75 ~ 300
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・内周側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能。
・耐久性がありながら組立が簡単で汎用性がある。
・優れた安定性と静粛性を兼ね備えている。
・素早い開閉、左右両側での開閉選択可能。
・横置きサイド型用スライド面。
・厳しい評価試験を繰り返した固定力の強い取付ブラケット。
・逆方向曲げ「RBR式」が可能。
【用途】
・マテリアルハンドリング等の各種産業機械における可動部のケーブルの保護に最適。

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
A
水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 標準サイズ(E2/000) 2600型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) 14型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) B15i型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格------
通常出荷日10日目9日目〜10日目9日目〜お見積り9日目〜
エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
カバーの種類クロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプハーフクロスバータイプクロスバータイプ
内のり高さ(mm)452135201721
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト