17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) B15i型

通常単価(税別)
-
税込単価
-

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・内周側開閉タ...

詳細情報を確認する
  • エナジーチェーンの種類
    角形
  • カバーの種類
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ (mm)
    17
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp (φ)
    14
  • 使用速度 (m/s)
    10
  • ピッチ P (mm)
    30.5
  • 開閉タイプ
    内周側
  • ケーブル挿入種類
    スナップ(開閉)
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度 (℃)
    -40::120
  • エナジーチェーンの材質
    樹脂
  • 水平使用時の適正リンク数 (個以下)
    32

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が34型番あります。
数量:

商品情報

外形図

外形図 必要な空間高さ: HF=H+20 mm(収納重量 0.5 kg/mでの目安)
内のり高さ: 17mm ピッチ: 30.5mm リンク/m: 33(1,006.5mm) チェーン長さ※: S/2+K リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ

製品仕様

内部仕切りが可能。 汚れを巻き込みにくい外面形状。 軸周回転で逆方向曲げ「RBR式」が可能。

軸周回転で逆方向曲げ「RBR式」が可能。

  • 内のり高さ:17mm
  • ピッチ:30.5mm
  • リンク/m:33(1,006.5mm)
  • チェーン長さ※:S/2+K
  • リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ
  • ※ エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。
R038048075100110125145180
H99119173223243273313383
D95105132157167182202237
K185215300380410455520630

必要な空間高さ:HF=H+20mm(収納重量0.5kg/mでの目安)

規格表

型番
(内周側スナップ開閉)
Bi
[mm]
Ba
[mm]
R 曲げ半径
[mm]
B15i
[kg/m]
B15i.015.R01526038048075100110125145180~0.35
B15i.025.R02536038048075100110125145180~0.40
B15i.038.R03849038048075100110125145180~0.46
B15i.050.R05061038048075100110125145180~0.52
B15i.5.R06376038048075100110125145180~0.63
B15i.6.R08094038048075100110125145180~0.70
B15i.7.R0100113038048075100110125145180~0.76

商品特長詳細

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)

X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG/Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)/下部目盛り:ストロークS(m)

  • FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
  • FLG=水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内のり幅

(mm)

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

RoHS?最小発注数量
15
38 ~ 48
1 ~ 100
なし
10
1個
15
38 ~ 48
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
15
75 ~ 180
1 ~ 100
なし
10
1個
15
75 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
25
145
1 ~ 100
なし
10
1個
25
145
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
25
38 ~ 75
1 ~ 100
なし
10
1個
25
38 ~ 75
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
25
100 ~ 180
1 ~ 100
なし
10
1個
25
100 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
38
38 ~ 180
1 ~ 100
なし
10
1個
38
38 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
50
100
1 ~ 100
なし
10
1個
50
100
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
50
38 ~ 75
1 ~ 100
なし
10
1個
50
38 ~ 75
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
50
110 ~ 180
1 ~ 100
なし
10
1個
50
110 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
63
38 ~ 75
1 ~ 100
なし
10
1個
63
38 ~ 75
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
63
100 ~ 180
1 ~ 100
なし
10
1個
63
100 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
80
125
1 ~ 100
なし
10
1個
80
125
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
80
38 ~ 75
1 ~ 100
なし
10
1個
80
38 ~ 75
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
80
100 ~ 180
1 ~ 100
なし
10
1個
80
100 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
100
48
1 ~ 100
なし
10
1個
100
48
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
100
38 ~ 110
1 ~ 100
なし
10
1個
100
38 ~ 110
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
100
75 ~ 180
1 ~ 100
なし
10
1個
100
75 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプなし(旋回型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・内周側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能。
・任意の位置で内部仕切りが可能。
・2パーツ構造の軽量タイプのエナジーチェーン。
・太いピボット径とダブルストッパー機構により長寿命・長フリースパンが実現。
・汚れを巻き込みにくい外面形状。
・小型で安定性に優れたエナジーチェーン。
・鋼製一体型ガイドチャンネル対応。
【用途】
・小型の各種産業機械に最適。

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) B15i型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
FA機器の摺動部の配線配管部
5
満足度:5.0
丈夫で、折れたり割れたりしません。繰り返し摺動部の配管、配線の保護に使える。腹の部分が開閉式で、途中、配線を増やしたりで...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の一部として
5
満足度:5.0
機械装置の一部として使用しました。特に問題なく使えました。  
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
A
水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) B15i型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) 14型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型(E2ミニ) B15型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型 (E2ミニ) B17型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型
エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格------
通常出荷日お見積り9日目〜9日目〜15日目〜9日目〜10日目
エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
カバーの種類クロスバータイプハーフクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプ
内のり高さ(mm)172017322145
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト