17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,999型番あります。
  • 内のり幅(mm)

    ~mm
  • 曲げ半径 R(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型

  • エナジーチェーンの種類
    角形
  • カバーの種類
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ (mm)
    19
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準 / 低発塵 / 低摩耗
  • 最大ケーブル外径 Dp (φ)
    13
  • 使用速度 (m/s)
    10
  • ピッチ P (mm)
    30.5
  • 開閉タイプ
    外周側
  • ケーブル挿入種類
    スリット
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度 (℃)
    -40::80
  • エナジーチェーンの材質
    樹脂
  • 構成
    くし歯型ケーブルクランプ付・一式
  • 水平使用時の適正リンク数 (個以下)
    23

ご注意

  • 高荷重の用途には適しません。
  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が3,999型番あります。
数量:

商品情報

外形図

簡単にケーブル収納ができるチェーン

長くて絡まりやすいケーブルをキレイに収納。 ケーブルを傷めない内部構造。断線防止にも効果的。

 

長くて絡まりやすいケーブルをキレイに収納。ケーブルを傷めない内部構造。断線防止にも効果的。

 

この商品の外形図と寸法

エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型 外形図01
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型 外形図02
外形図
必要な空間高さ: HF=H+10mm(収納重量 0.2 kg/mて゛の目安)
内高さ:19mm
ピッチ:30.5mm
リンク/m:33(1006.5mm)
チェーン長さ※:S/2+K
リンク数※(S/2+K)÷ピッチ
※エナシ゛ーチェーンの固定位置か゛ストロークの中心の場合。

規格表

外周側スリッ入りクロスバーBi[mm]Ba[mm]R曲げ半径[mm]重量[kg/m]
E14.1.R.01527028038048075100125~0.31
E14.2.R.02537028038048075100125~0.32
E14.3.R.03850028038048075100125~0.40
E14.4.R.05062028038048075100125~0.44

Ba:ピン寸法 約0.3~0.5mm幅広

R028038048075100125
H81101121175225275
D5696106133158183
K150185215300380455

使用例

  • 一般産業用機械
  • クリーンルーム
  • 電子機器
  • 事務機
  • 自動販売機
  • 包装機械
  • 工作機械

性能・試験情報

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)

X軸 : フリースパン長さ(m) FLB/FLG
Y軸 : 収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り : ストロークS(m)
FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG = 水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

表示件数

内のり幅

(mm)

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

RoHS?最小発注数量
15
28
1
なし
10
1個
15
28
1
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
2
なし
10
1個
15
28
2
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
3
なし
10
1個
15
28
3
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
4
なし
10
1個
15
28
4
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
5
なし
10
1個
15
28
5
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
6
なし
10
1個
15
28
6
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
7
なし
10
1個
15
28
7
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
8
なし
10
1個
15
28
8
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
9
なし
10
1個
15
28
9
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
10
なし
10
1個
15
28
10
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
11
なし
10
1個
15
28
11
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
12
なし
10
1個
15
28
12
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
13
なし
10
1個
15
28
13
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
14
なし
10
1個
15
28
14
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
15
なし
10
1個
15
28
15
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
16
なし
10
1個
15
28
16
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
17
なし
10
1個
15
28
17
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
18
なし
10
1個
15
28
18
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
19
なし
10
1個
15
28
19
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
20
なし
10
1個
15
28
20
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
21
なし
10
1個
15
28
21
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
22
なし
10
1個
15
28
22
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
23
なし
10
1個
15
28
23
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
24
なし
10
1個
15
28
24
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
25
なし
10
1個
15
28
25
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
26
なし
10
1個
15
28
26
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
27
なし
10
1個
15
28
27
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
28
なし
10
1個
15
28
28
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
29
なし
10
1個
15
28
29
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
15
28
30
なし
10
1個
15
28
30
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,636
( 1,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,736
( 1,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,776
( 1,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,941
( 2,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,105
( 2,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
945
( 1,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,435
( 2,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,765
( 3,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,636
( 1,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,114
( 3,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,361
( 1,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,351
( 1,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,889
( 4,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,463
( 1,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,424
( 3,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,576
( 1,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,589
( 3,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,688
( 1,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,801
( 1,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,402
( 4,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,913
( 2,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,083
( 4,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,026
( 2,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,248
( 4,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,139
( 2,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,413
( 4,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,251
( 2,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,578
( 5,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,364
( 2,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,743
( 5,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,476
( 2,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,152
( 5,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,072
( 5,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,701
( 2,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,237
( 5,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,814
( 3,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,672
( 6,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,926
( 3,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,567
( 6,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,039
( 3,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,732
( 6,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,151
( 3,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,269
( 6,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,264
( 3,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,061
( 6,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,376
( 3,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,226
( 6,849 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外周側スリットからケーブルを押し込むだけで、可動するケーブルやホースを収納できるケーブルキャリア。
【特長】
・内高さ:19mm、内幅:15mm/25mm/38mm/50mm。
・曲げ半径:R28/R38/R48/R75/R100/R125、リンクピッチ:30.5mm。
・最大ストローク:1m、収納ケーブル重量:0.4kg/m(ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・小さいピッチで、低騒音、滑らかな走行。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・ケーブルを傷めない内部構造。
・押し込み式ケーブル充填。
【用途】
・充填が極めて簡単― コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適。
・作業時間の短縮にも便利。

ご注意

  • 高荷重の用途には適しません。
  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
電動アクチュエータとセットで使用
5
満足度:5.0
スライダ型の電動アクチュエータをセットで度々使用します。速度500mm/s、往復距離1000mm、1日のサイクル数100...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から設計を含めて受注し、製作を依頼された製品に使用しています。製品内で可動する部分の配線の保護、誘導用にこの商品とし...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルキャリアが足りなかったので購入
4
満足度:4.0
ミスミ印のケーブルキャリアを購入したのですが、長さが足りなかったので、ブラケットなしの本体のみ購入したかったのですが、問...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
A
水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
Qリンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型
エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型
エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格165------
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
エナジーチェーンの種類角形角形角形角形角形角形
カバーの種類クロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプクロスバータイプ
内のり高さ(mm)19199.410.73214.6
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗標準 / 低発塵 / 低摩耗
よく一緒に購入される商品

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト