メカニカル部品技術窓口
真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ。【特長】・無給油構造のためクリーンな空気を供給可能。・VC0100...
詳細を確認

VC0301B-A1

| 到達真空度 | -14.7kPa{-110mmHg} |
|---|---|
| 定格圧力 | 4kPa{0.04kgf/cm2} |
| 吐出空気量 | 6L/min |
| 定格電圧 | AC100V |
| 最高圧力 | 16kPa{0.16kgf/cm2} |
| 消費電力 | 6W |
| 電流 | 0.12/0.10A |
| 使用圧力範囲 | -14.7~16kPa {-110mmHg~0.16kgf/cm2} |
| 定格時間 | 連続 |
| 耐用時間 | 5,000時間 |
| 吸入口サイズ | φ6mm(外径) |
| 吐出口サイズ | φ6mm(外径) |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| コイル絶縁階級 | E種相当 |
| 取付寸法 | 72(L)×70(W)mm |
| 本体質量 | 0.45kg |
| リード線長さ | 300±20mm |
| 型式 | VC0101-A1 | VC0101S-A1 |
|---|---|---|
| 到達真空度 | -18.7kPa{-140mmHg} | -24kPa{-180mmHg} |
| 定格圧力 | 10kPa{0.1kgf/cm2} | 5kPa{0.05kgf/cm2} |
| 吐出空気量 | 10L/min | 15L/min |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 最高圧力 | 18kPa{0.18kgf/cm2} | 26kPa{0.26kgf/cm2} |
| 消費電力 | 11W | 15W |
| 電流 | 0.24/0.22A | 0.34/0.32A |
| 使用圧力範囲 | -18.7~18kPa {-140mmHg~0.18kgf/cm2} | -24~26kPa {-180mmHg~0.26kgf/cm2} |
| 定格時間 | 60分 | |
| 耐用時間 | 5,000時間 | |
| 吸入口サイズ | φ7.5mm(外径) | φ7.5mm(外径) |
| 吐出口サイズ | φ7.5mm(外径) | φ7.5mm(外径) |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 | |
| コイル絶縁階級 | B種相当 | |
| 取付寸法 | 66(L)×100(W)mm | |
| 本体質量 | 0.82kg | 0.83kg |
| リード線長さ | 200±15mm | 300±20mm |
| 型式 | VC0301B-A1 |
|---|---|
| 到達真空度 | -21.3kPa{-160mmHg} |
| 定格圧力 | 10kPa{0.1kgf/cm2} |
| 吐出空気量 | 25L/min |
| 定格電圧 | AC100V |
| 最高圧力 | 20kPa{0.2kgf/cm2} |
| 消費電力 | 27W |
| 電流 | 0.94/0.84A |
| 使用圧力範囲 | -21.3~20kPa {-160mmHg~0.2kgf/cm2} |
| 定格時間 | 連続 |
| 耐用時間 | 10,000時間 |
| 吸入口サイズ | φ10.5mm(外径) |
| 吐出口サイズ | φ8.5mm(外径) |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| コイル絶縁階級 | B種相当 |
| 取付寸法 | 56(L)×125(W)mm |
| 本体質量 | 1.7kg |
| リード線長さ | 300±20mm |
VC0100-A1

VC0101-A1/VC0101S-A1

VC0301B-A1

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
VC0100-A1


VC0101-A1

VC0101S-A1

VC0301B-A1

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,192円 ( 17,811円 ) | 19日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 19日目 |
19,937円 ( 21,931円 ) | 19日目 |
23,040円 ( 25,344円 ) | 19日目 |
真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ。
【特長】
・無給油構造のためクリーンな空気を供給可能。
・VC0100-A1、VC0101-A1、VC0101S-A1:外郭ケースを樹脂化してアース接続を不要。
・VC0101S-A1:VC0101の高圧力タイプ。
・VC0100-A1:省エネ・小スペース・軽量設計、低作動音・低振動設計、高耐久設計の機器組込み用。
【用途】
・エアマッサージ器、床ずれ防止マット、エアベット、観賞魚水槽として最適。
・理化学、医療器、美容器などに組込むエア源として最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):11,712円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,310円~

アズワン
油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ
4通常価格(税別):53,116円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S
0通常価格(税別):196,603円

アルバック機工
直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA
0通常価格(税別):78,697円

アルバック機工
直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA
0通常価格(税別):78,375円~

アルバック機工
直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA
0通常価格(税別):71,236円

日東工器
ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ
0通常価格(税別):16,192円~

オリオン機械
オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高75kPa/推奨60kPa以下)
0通常価格(税別):109,145円