メカニカル部品技術窓口
焼入れ軸、かつ外径公差(k5、m5、n5、p5)でのご使用を推奨します。【特長】・MST形は、STシャ...
詳細を確認

| 組合わせ呼び形番 | ボールケージ | 外筒 | STシャフト | 組合せラジアルすきま μm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び形番 | Da | Lm (A) | 許容荷重 Co N | 質量 g | 呼び形番 | D | ds | L (B) | 質量 g | 呼び形番 | dt | Lt (C) | 質量 g | ||
| M3510 M3515 M3520 | 1 | 10 15 20 | 68.6 98 137 | 0.7 1.1 1.4 | S5710 S5720 S5730 | 7(-0.006~0) | 5(±0.002) | 10 20 30 | 1.4 2.9 4.5 | T350 T360 | 3(-0.003~0) | 50 60 | 2.8 3.3 | -2~5 | |
| M4610 M4615 M4620 | 1 | 10 15 20 | 78.4 118 157 | 0.9 1.4 1.9 | S6810 S6820 S6830 | 8(-0.006~0) | 6(±0.002) | 10 20 30 | 1.7 3.6 5.0 | T450 T460 | 4(-0.003~0) | 50 60 | 4.5 5.6 | -2~5 | |
| MST5-A・B・C | M5710 M5715 M5720 | 1 | 10 15 20 | 98 137 186 | 1.1 1.7 2.3 | S71010 S71020 S71030 | 10(-0.006~0) | 7(±0.002) | 10 20 30 | 2.9 6.3 10.0 | T550 T580 | 5(-0.003~0) | 50 80 | 7.1 12.6 | -2~5 |
| M6810 M6815 M6820 | 1 | 10 15 20 | 108 157 216 | 1.2 2.0 2.6 | S81120 S81130 S81140 | 11(-0.011~0) | 8(±0.002) | 20 30 40 | 7.1 10.0 12.6 | T650 T680 | 6(-0.003~0) | 50 80 | 10.0 16.6 | -2~5 | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,188円 ( 2,407円 ) | 8日目 |
2,946円 ( 3,241円 ) | 8日目 |
3,386円 ( 3,725円 ) | 8日目 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 8日目 |
3,093円 ( 3,402円 ) | 8日目 |
3,386円 ( 3,725円 ) | 40日目 |
7,545円 ( 8,300円 ) | 40日目 |
2,408円 ( 2,649円 ) | 8日目 |
3,167円 ( 3,484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 8日目 |
2,372円 ( 2,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 40日目 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 40日目 |
1,029円 ( 1,132円 ) | 8日目 |
1,331円 ( 1,464円 ) | 40日目 |
2,054円 ( 2,259円 ) | 8日目 |
1,231円 ( 1,354円 ) | 8日目 |
1,620円 ( 1,782円 ) | 8日目 |
1,937円 ( 2,131円 ) | 8日目 |
1,198円 ( 1,318円 ) | 40日目 |
1,528円 ( 1,681円 ) | 8日目 |
2,058円 ( 2,264円 ) | 8日目 |
1,287円 ( 1,416円 ) | 8日目 |
1,549円 ( 1,704円 ) | 8日目 |
2,156円 ( 2,372円 ) | 40日目 |
160円 ( 176円 ) | 8日目 |
203円 ( 223円 ) | 8日目 |
203円 ( 223円 ) | 8日目 |
261円 ( 287円 ) | 40日目 |
261円 ( 287円 ) | 40日目 |
290円 ( 319円 ) | 8日目 |
261円 ( 287円 ) | 8日目 |
319円 ( 351円 ) | 8日目 |
焼入れ軸、かつ外径公差(k5、m5、n5、p5)でのご使用を推奨します。
【特長】
・MST形は、STシャフト・ボールケージ・外筒より構成されており、仕様に応じてこれらを自由に組合わせられます
・断面形状が小さくすきまが最小におさえられ、動きが極めて軽くなめらかなため、光学測定器スピンドル、ペンプロッタ、OA機器、コンピュータ端末機器、自動ハカリ、デジタル測長機、ソレノドバルブなど各種の小型精密測定器に使用することができます
・高精度軸受:銅合金製のボールケージに、JIS B 1501に規定された精密スチールボール(真球度、相互差:0.0003mm)が組込まれ高精度を保証します。さらに、独特な保持方法によりボールの脱落を防止しています
・耐久性に優れた軸受:STシャフトおよび外筒は、厳選された材質を熱処理、研削し、さらに転動面は超仕上げされています
・ボールケージのボール配列は濃密で、しかもボール軌道が重複しないようにボールが配置されているため、長期間にわたり摩耗せず、優れた耐久性が得られます
・コンパクトな軸受:直径1mmのボールの使用と薄肉の外筒により、断面形状が小さくスペースをとらない設計が可能です
・摩擦抵抗の極めて小さな軸受:ボールと転動面は点接触しているため、転がり損失が極めて小さく、低摩擦の転がり運動が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ コンパクトストレートタイプ
4.5通常価格(税別):880円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダスタンダードタイプ
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレートタイプ
4.3
ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダコンパクトタイプ
5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート両端めねじタイプ
4
ミスミ
ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工両端めねじタイプ
4.5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ フランジ付スタンダードタイプ
5通常価格(税別):1,860円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット ストレートタイプ 止め輪付
4
ミスミ
ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじパイプタイプ
0