メカニカル部品技術窓口
【特長】・軸端未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格し、定尺長さにして量産しているシリーズです。・ね...
詳細を確認
| ねじ軸外径(mm) | φ 4~14 | |
|---|---|---|
| ナット形式 | MBF形 | |
| 無予圧タイプ | ||
| 精度等級 | C3、C5 | C7 |
| 軸方向すきま(mm) | 0.005以下(GT) | 0.02以下(G2) |

注)軸方向すきまの()内は軸方向すきま記号を示します。

注)MBF 0401/0601形にはラビリンスシールは付きません。

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,964円 ( 46,160円 ) | 70日目 |
50,357円 ( 55,393円 ) | 80日目 |
37,914円 ( 41,705円 ) | 80日目 |
41,964円 ( 46,160円 ) | 60日目 |
44,648円 ( 49,113円 ) | 70日目 |
43,556円 ( 47,912円 ) | 70日目 |
36,900円 ( 40,590円 ) | 70日目 |
40,662円 ( 44,728円 ) | 18日目 |
36,900円 ( 40,590円 ) | 18日目 |
40,662円 ( 44,728円 ) | 61日目 |
44,648円 ( 49,113円 ) | 9日目 |
37,914円 ( 41,705円 ) | 18日目 |
40,662円 ( 44,728円 ) | 61日目 |
68,848円 ( 75,733円 ) | 80日目 |
38,926円 ( 42,819円 ) | 70日目 |
41,965円 ( 46,162円 ) | 70日目 |
47,464円 ( 52,210円 ) | 18日目 |
【特長】
・軸端未加工品は、精密ボールねじのねじ軸を規格し、定尺長さにして量産しているシリーズです。
・ねじ軸端は追加工を容易に行うことができます。
・またナット形式はダブルナットBNFN形、シングルナットBNF形、オフセット予圧ナットBIF形、ミニチュアボールねじMDK形およびMBF形とありますので、使用目的に応じてお選びください。
・ねじ軸径4~14mm、リード1~5mmのミニチュアタイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールねじナットブラケット ブロックタイプ
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20
5
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
精密ボールねじ 軸径Φ15 リード5・10・20
5
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・4・5・10
4.3
ミスミ
転造ボールねじ ブロックナット 軸径Φ15・20・25
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 精密ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20
0
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
5
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25
4.3通常価格(税別):7,510円~