メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

サーメットM 丸棒(54M)

通常単価(税別)
522円~13,136円
税込単価
574円~14,450円
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受・...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

サーメットM 丸棒 54Mの寸法図

規格表

(単位:mm)

型番直径長さ
φD公差L公差
54M-09109+0.6
+0.2
10+3.0
0
54M-131613+0.6
-0.2
16+3.0
0
54M-182118+0.6
-0.2
21+3.0
0
54M-212621+0.8
0
26+3.0
0
54M-263126+0.8
0
31+3.0
0
54M-334133+0.8
0
41+3.0
0
54M-414641+0.8
0
46+3.0
0
54M-604960+2.0
+1.0
49+3.0
0

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

長さ L

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
9
10
非対応
1個
13
16
非対応
1個
18
21
対応
1個
21
26
対応
1個
26
31
非対応
1個
33
41
対応
1個
41
46
非対応
1個
60
49
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522円
( 574円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,193円
( 1,312円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,060円
( 2,266円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997円
( 2,197円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,017円
( 3,319円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,297円
( 5,827円 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,897円
( 8,687円 )
8日目
13,136円
( 14,450円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受
・無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します
・往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜形成の困難な箇所で優れた耐摩耗性を発揮します

商品担当おすすめ

  • オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B) 画像

    オイレス工業

    オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

    薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。高強度で耐摩耗性に優れています。

  • #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB) 画像

    オイレス工業

    #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)

    #500SP1シリーズのストレートタイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受です。SPWワッシャと組み合せ使用可能です。水・海水・薬液中は使用不可です。

  • ドライメットST ブッシュ(70B) 画像

    オイレス工業

    ドライメットST ブッシュ(70B)

    #80シリーズの速度・荷重特性を向上させた複層系無給油軸受です。摩擦係数が低いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーメットM 丸棒(54M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーメットM 丸棒(54M)
サーメットM ブッシュ素材(54S)
サーメットG 丸棒(55M)
#300 丸棒(30M)
#600 丸棒(36M)
サーメットG ブッシュ素材(55S)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格522円-2,566円 -630円 -1,007円 -6,152円 -2,290円 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
形状丸棒パイプ丸棒丸棒丸棒パイプ
使用温度範囲(℃)-40::200-40::200-40::250-40::100-40::150-40::250
金属材質固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結成長鋳鉄含油耐摩耗銅合金固体潤滑剤分散型焼結
金属系詳細銅系焼結-銅系焼結鉄系焼結銅系焼結銅系焼結
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油素材(丸棒・パイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト