メカニカル部品技術窓口
異物粉じん環境下で優れた性能を発揮するスライドシフター シフトテーブル Sタイプ。【特長】・耐摩耗性/...
詳細を確認
STC20の構造図

STC28の構造図
| 型番 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | ガイドレール | S45C+硬質クロムメッキ(メッキ厚15μ以上) |
| (2) | シフトテーブル | FCD450 |
| (3) | ライナー | オイレスメタル |
| (4) | ギブ | オイレスメタル |
| (5) | 調整(固定)引きボルト | 六角穴付ボルト |
| (6) | 調整押しボルト | 六角穴付止めネジ |
| (7) | グリースニップル | A-PF1/8 |
| (8) | シール | ポリウレタン |
| (9) | シール止め板 | SPCC防錆処理 |
| (10) | 止めネジ | - |
| (11) | ライナー固定ネジ | - |
シフトテーブルについて
(単位:mm)
| 項目 | 精度 |
|---|---|
| [A]面に対する[C]面の走りの平行度 | ※0.03以下/m(正立) |
| [B]面に対する[D]面の走りの平行度 | ※0.05以下/m(正立) |
| H寸法の許容差 | 0 -0.1 |
| W寸法の許容差 | -0.1 -0.3 |
(単位:mm)
| 型番 | 許容荷重 N{kgf} | 許容モーメント N・m{kgf・m} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 取付状態 | 区分 | モーメント方向 | |||||
| 正立 | 横向 | 逆吊 | Mp | Mr | My | |||
| STC20 | 静的 | 10,800{1,100} | - | - | 1軸2台 | 49{5.0} | 15{1.5} | 44{4.5} |
| 動的 | 3,430{350} | - | - | 2軸4台 | 588×A{60×A} | 588×B{60×B} | 1,370×C{140×C} | |
| STC28 | 静的 | 17,700{1,800} | 4,410{450} | 3,920{400} | 1軸2台 | 200{20.0} | 20{2.0} | 180{1.8} |
| 動的 | 5,880{600} | 1,470{150} | 1,270{130} | 2軸4台 | 2,550×A{260×A} | 2,550×B{260×B} | 2,940×C{300×C} | |

1軸2台(左)、2軸4台(右)の場合のモーメント方向
| 給油条件 | 許容最高速度 | 備考 |
|---|---|---|
| 無給油 | 0.5m/s{30m/min} | - |
| グリース定期給油 | 1.0m/s{60m/min} | すべり距離10km毎に給油 |
| 型番 | STC20 | STC28 |
|---|---|---|
| Fs | 9.8N{1.0kgf} | 12N{1.2kgf} |
異物粉じん環境下で優れた性能を発揮するスライドシフター シフトテーブル Sタイプ。
【特長】
・耐摩耗性/耐荷重性/耐異物性に優れた、直線往復動ガイドユニット
・ガイドレールはS45Cに硬質クロームメッキを施して、耐食性を向上
・レールを連結して使用できるので、自由な設計が可能
・Sタイプは、ダブルテイル形のすべり案内形式をコンパクト、ソリッドに設計
・シフトテーブルの隙間調整は、ギブをボルトの押し引き操作により容易にできる構造



日本ベアリング
スライドブッシュ CE形(コマーシャル形)
エコノミータイプの支持台にブロックとシャフトを組合せたユニットタイプのリニアブッシュです。ハウジングにスライドブッシュを組み込み、取り付けに応じたブロック形状を選択することが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
4
イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド 無給油タイプNK-01/02-27
0通常価格(税別):1,466円~

オイレス工業
メタルスクレーパ(MS)
0通常価格(税別):1,997円~

ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド-標準ブロックタイプ-
0
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3