メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWA)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ウェアプレート板厚10mmタイプの寸法図・断面形状

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

ウェアプレート板厚10mmタイプの寸法図・運動方向

規格表

単位:mm
型番幅長さ厚み取付穴ピッチ取付穴個数
W公差L公差T公差l1公差l2
CWA-1875N18-0.1
-0.3
75-0.1
-0.3
10±0.0145±0.2152
CWA-18100N18-0.1
-0.3
100-0.1
-0.3
10±0.0150±0.2252
CWA-18125N18-0.1
-0.3
125-0.1
-0.3
10±0.0175±0.2252
CWA-18150N18-0.1
-0.3
150-0.1
-0.3
10±0.01100±0.2252
  • ※ 固定用には、M6×20六角穴付きボルトをご用意ください。

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
100
非対応
1個
125
非対応
1個
150
非対応
1個
75
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,219円
( 4,641円 )
8日目
4,577円
( 5,035円 )
8日目
4,924円
( 5,416円 )
7日目
3,207円
( 3,528円 )
8日目

詳細情報

基本情報

優れた耐荷重性、速度特性、耐摩耗性のウェアプレート。
【特長】
・固体潤滑剤が分散されているため任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮。
・焼結層は、特殊銅合金に黒鉛を主体とした固体潤滑剤を分散焼結させ、さらに含油処理を行なっている。
・無給油で使用可能。
・板厚10mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWA)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)
ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) (CWPT)
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
#2000 ウェアプレート 汎用タイプ(CWP)
#500F SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(FWP)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格3,207円-4,210円 -10,790円 -4,732円 -5,111円 -3,570円 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質金属系金属系金属系金属系金属系金属系
幅W(mm)18-----
厚みT(mm)10102052020
金属系材質固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結鋳鉄系・固体潤滑剤埋込
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト