17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が450型番あります。
  • 内側幅 W1(mm)

    ~mm
  • 内側高さ H1(mm)

    ~mm
  • 屈曲半径 R(mm)

    ~mm
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
  • 外観色

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラレールチェーン フラップ開閉・フルカバータイプ HPOシリーズ

  • 種類
    角形
  • カバー種類
    フルカバー
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準
  • 使用速度 (m/s)
    2.5
  • ケーブル挿入面
    外周面
  • ケーブル挿入種類
    スナップ(開閉)
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10::80
  • キャリア材質
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 取付金具は含まれておりません。詳細はこちら
未確定:候補が450型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

202・203タイプ

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ 101タイプ外形図

※.(  )寸法は、HPO 203-R□
※移動端・固定端の取付金具は含まれておりません。別途選定が必要です。

204・206タイプ

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ 202・203タイプ外形図

※.(  )寸法は、HPO 206-R□
※移動端・固定端の取付金具は含まれておりません。別途選定が必要です。

408・412タイプ

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ 204・206タイプ外形図

※.(  )寸法は、HPU 412-R□
※移動端・固定端の取付金具は含まれておりません。別途選定が必要です。

512タイプ

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ 204・206タイプ外形図

※移動端・固定端の取付金具は含まれておりません。別途選定が必要です。

製品仕様

製品仕様

本体材質PA6 GF20%
取付金具材質SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲-10~80℃
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
タイプ202203204206408412512819
最小屈曲半径(mm)30
45
38
50
70
100
150
200
100150
200
250
300
400
最大ケーブル・ホース外径(mm)1011203646
ピッチ(mm)2026456090
リンク数(/m)5039231711
※最大フリースパン(m)0.750.751.754.52.5
最大移動ストローク(m)1.41.43.48.84.6
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)1.92.51030.635
最大移動速度(m/s)2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)0.280.310.50.61.361.72.154.4
プラレールチェーン本体材質PA6 GF20%
使用温度範囲(℃)-10~80℃
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

※最大フリースパン:水平走行できる長さ

外観

粉塵、チリなどが内部に入り難いフルカバータイプ

粉塵、チリなどが内部に入り難いフルカバータイプ

サイズ一覧

タイプ別サイズ一覧表

【おすすめ関連商品のご案内】
 1、600V・FA用ロボットケーブルはこちら
 2、300V・FA用ロボットケーブルはこちら
 3、30V・高屈曲耐油・FA用ロボットケーブルはこちら

選定サポート情報

注文形式(例)

HPOシリーズ 注文形式表 外観色:無記入/ブラック、W/ライトグレー(202、203、204、206のみ)

HPOシリーズ 注文形式表
外観色:無記入/ブラック、W/ライトグレー(202、203、204、206のみ)

型番リスト

表示件数

内側幅 W1

(mm)

内側高さ H1

(mm)

屈曲半径 R

(mm)

最大ケーブル外径 Dp

(φ)

ピッチ P

(mm)

リンク数

外観色

RoHS?最小発注数量
14
13
30
10
20
1
10
1個
14
13
30
10
20
2
10
1個
14
13
30
10
20
3
10
1個
14
13
30
10
20
4
10
1個
14
13
30
10
20
5
10
1個
14
13
30
10
20
6
10
1個
14
13
30
10
20
7
10
1個
14
13
30
10
20
8
10
1個
14
13
30
10
20
9
10
1個
14
13
30
10
20
10
10
1個
14
13
30
10
20
11
10
1個
14
13
30
10
20
12
10
1個
14
13
30
10
20
13
10
1個
14
13
30
10
20
14
10
1個
14
13
30
10
20
15
10
1個
14
13
30
10
20
16
10
1個
14
13
30
10
20
17
10
1個
14
13
30
10
20
18
10
1個
14
13
30
10
20
19
10
1個
14
13
30
10
20
20
10
1個
14
13
30
10
20
21
10
1個
14
13
30
10
20
22
10
1個
14
13
30
10
20
23
10
1個
14
13
30
10
20
24
10
1個
14
13
30
10
20
25
10
1個
14
13
30
10
20
26
10
1個
14
13
30
10
20
27
10
1個
14
13
30
10
20
28
10
1個
14
13
30
10
20
29
10
1個
14
13
30
10
20
30
10
1個
14
13
30
10
20
31
10
1個
14
13
30
10
20
32
10
1個
14
13
30
10
20
33
10
1個
14
13
30
10
20
34
10
1個
14
13
30
10
20
35
10
1個
14
13
30
10
20
36
10
1個
14
13
30
10
20
37
10
1個
14
13
30
10
20
38
10
1個
14
13
30
10
20
39
10
1個
14
13
30
10
20
40
10
1個
14
13
30
10
20
41
10
1個
14
13
30
10
20
42
10
1個
14
13
30
10
20
43
10
1個
14
13
30
10
20
44
10
1個
14
13
30
10
20
45
10
1個
14
13
30
10
20
46
10
1個
14
13
30
10
20
47
10
1個
14
13
30
10
20
48
10
1個
14
13
30
10
20
49
10
1個
14
13
30
10
20
50
10
1個
20
13
30
10
20
1
10
1個
20
13
30
10
20
2
10
1個
20
13
30
10
20
3
10
1個
20
13
30
10
20
4
10
1個
20
13
30
10
20
5
10
1個
20
13
30
10
20
6
10
1個
20
13
30
10
20
7
10
1個
20
13
30
10
20
8
10
1個
20
13
30
10
20
9
10
1個
20
13
30
10
20
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
653
( 718 )
在庫品1日目当日出荷可能
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
871
( 958 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,441
( 1,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,582
( 1,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,879
( 2,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,032
( 2,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,002
( 2,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,143
( 2,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,281
( 2,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,562
( 2,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,698
( 2,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,835
( 3,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,971
( 3,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,107
( 3,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,248
( 3,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,389
( 3,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,956
( 4,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,673
( 4,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,814
( 4,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,096
( 4,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,237
( 4,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,378
( 4,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,510
( 4,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,651
( 5,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,793
( 5,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,935
( 5,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,075
( 5,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,216
( 5,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,357
( 5,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,497
( 6,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,638
( 6,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,779
( 6,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,919
( 6,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,061
( 6,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,202
( 6,822 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,344
( 6,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,485
( 7,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,625
( 7,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,766
( 7,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,906
( 7,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,540
( 8,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
804
( 884 )
在庫品1日目当日出荷可能
963
( 1,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,121
( 1,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,435
( 1,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,592
( 1,751 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

粉塵、チリなどが内部に入り難いフルカバータイプのプラレールチェーン。
【特長】
・フラップがどちらからでも開閉可能。
・取付方向に関係なくケーブルの交換、追加などの作業が行える。
・ラップを閉めた状態でもケーブルの内容を確認できる。
・安全性、耐久性に優れ、扱いやすく動きもなめらか。
・機器可動部のあらゆる直線運動、複合運動に追従しケーブル・ホースを保護。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 取付金具は含まれておりません。詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラレールチェーン フラップ開閉・フルカバータイプ HPOシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
昇降機のケーブル処理部
4
満足度:4.0
パーツに剛性があり収まりが良かったです。ただリンク数を調整するために分解する爪部が硬く、爪を折ってしまいました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラレールチェーン フラップ開閉・フルカバータイプ HPOシリーズ
プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉
プラレールチェーン 高耐久・低摩耗・低騒音・フラップ開閉タイプ SPシリーズ
プラレールチェーン 低発塵・低騒音・フラップ開閉・ヒンジ連結タイプ SCシリーズ
ケーブルキャリア 一般FA用 HSP0450-1BNシリーズ
ケーブルキャリア-一般FA用シリーズ・収納物最大直径42MM-
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコHANSHIN(ハンシン)WEYER(ウェイヤー)
通常価格133-101 -136 -180 -4,063 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目〜12日目〜
種類角形角形角形モジュラー式角形角形角形タイプ
カバー種類フルカバー標準標準標準密閉無しタイプ標準
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準標準低騒音 / 低摩耗 / 高耐久低発塵 / 低騒音標準標準
使用速度(m/s)2.52.53435
よく一緒に購入される商品

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト