17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が450型番あります。
  • 内側幅 W1(mm)

    ~mm
  • 内側高さ H1(mm)

    ~mm
  • 屈曲半径 R(mm)

    ~mm
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ)

    ~mm
  • 使用速度(m/s)

    ~mm
  • ピッチ P(mm)

    ~mm
  • リンク数

    ~mm
  • 外観色

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ

  • 種類
    角形
  • カバー種類
    標準
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準
  • ケーブル挿入面
    なし
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10::80
  • キャリア材質
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 取付金具は含まれておりません。詳細はこちら
未確定:候補が450型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

101タイプ

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ 101タイプ外形図

※移動端・固定端の取付金具は含まれておりません。別途選定が必要です。

202・203タイプ

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ 202・203タイプ外形図

※移動端・固定端の取付金具は含まれておりません。別途選定が必要です。

204・206タイプ

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ 204・206タイプ外形図

※移動端・固定端の取付金具は含まれておりません。別途選定が必要です。

製品仕様

製品仕様

本体材質PA6 GF20%
取付金具材質SUS403、SPCC+三価ユニクロメッキ
使用温度範囲-10~80℃
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
タイプ101202203204206
最小屈曲半径(mm)1930
45
38
50
最大ケーブル・ホース外径(mm)712
ピッチ(mm)202532
リンク数(/m)504032
最大フリースパン(m)0.50.750.860.86
最大移動ストローク(m)0.81.41.61.6
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)1.5344.5
最大移動速度(m/s)12.5
プラレールチェーン質量(kg/m)0.1050.2220.240.450.51
プラレールチェーン本体材質PA6 GF20%
使用温度範囲(℃)-10~80
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。

外観

ケーブルを1本から収納できる小さいタイプから揃っている

ケーブルを1本から収納できる小さいタイプから揃っている

サイズ一覧

タイプ別サイズ一覧表

【おすすめ関連商品のご案内】
 1、600V・FA用ロボットケーブルはこちら
 2、300V・FA用ロボットケーブルはこちら
 3、30V・高屈曲耐油・FA用ロボットケーブルはこちら

選定サポート情報

注文形式(例)

HPKシリーズ 注文形式表 外観色:無記入/ブラック、W/ライトグレー

HPKシリーズ 注文形式表
外観色:無記入/ブラック、W/ライトグレー

型番リスト

表示件数

内側幅 W1

(mm)

内側高さ H1

(mm)

屈曲半径 R

(mm)

最大ケーブル外径 Dp

(φ)

使用速度

(m/s)

ピッチ P

(mm)

リンク数

外観色

RoHS?最小発注数量
9
9
19
7
1
20
1
10
1個
9
9
19
7
1
20
2
10
1個
9
9
19
7
1
20
3
10
1個
9
9
19
7
1
20
4
10
1個
9
9
19
7
1
20
5
10
1個
9
9
19
7
1
20
6
10
1個
9
9
19
7
1
20
7
10
1個
9
9
19
7
1
20
8
10
1個
9
9
19
7
1
20
9
10
1個
9
9
19
7
1
20
10
10
1個
9
9
19
7
1
20
11
10
1個
9
9
19
7
1
20
12
10
1個
9
9
19
7
1
20
13
10
1個
9
9
19
7
1
20
14
10
1個
9
9
19
7
1
20
15
10
1個
9
9
19
7
1
20
16
10
1個
9
9
19
7
1
20
17
10
1個
9
9
19
7
1
20
18
10
1個
9
9
19
7
1
20
19
10
1個
9
9
19
7
1
20
20
10
1個
9
9
19
7
1
20
21
10
1個
9
9
19
7
1
20
22
10
1個
9
9
19
7
1
20
23
10
1個
9
9
19
7
1
20
24
10
1個
9
9
19
7
1
20
25
10
1個
9
9
19
7
1
20
26
10
1個
9
9
19
7
1
20
27
10
1個
9
9
19
7
1
20
28
10
1個
9
9
19
7
1
20
29
10
1個
9
9
19
7
1
20
30
10
1個
9
9
19
7
1
20
31
10
1個
9
9
19
7
1
20
32
10
1個
9
9
19
7
1
20
33
10
1個
9
9
19
7
1
20
34
10
1個
9
9
19
7
1
20
35
10
1個
9
9
19
7
1
20
36
10
1個
9
9
19
7
1
20
37
10
1個
9
9
19
7
1
20
38
10
1個
9
9
19
7
1
20
39
10
1個
9
9
19
7
1
20
40
10
1個
9
9
19
7
1
20
41
10
1個
9
9
19
7
1
20
42
10
1個
9
9
19
7
1
20
43
10
1個
9
9
19
7
1
20
44
10
1個
9
9
19
7
1
20
45
10
1個
9
9
19
7
1
20
46
10
1個
9
9
19
7
1
20
47
10
1個
9
9
19
7
1
20
48
10
1個
9
9
19
7
1
20
49
10
1個
9
9
19
7
1
20
50
10
1個
18
16
30
12
1
25
1
10
1個
18
16
30
12
1
25
2
10
1個
18
16
30
12
1
25
3
10
1個
18
16
30
12
1
25
4
10
1個
18
16
30
12
1
25
5
10
1個
18
16
30
12
1
25
6
10
1個
18
16
30
12
1
25
7
10
1個
18
16
30
12
1
25
8
10
1個
18
16
30
12
1
25
9
10
1個
18
16
30
12
1
25
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
491
( 540 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能
631
( 694 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,054
( 1,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,168
( 1,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,098
( 1,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,457
( 1,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,238
( 1,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,287
( 1,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,333
( 1,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,381
( 1,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,743
( 1,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,522
( 1,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,565
( 1,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,759
( 1,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,028
( 2,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,706
( 1,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,199
( 2,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,843
( 2,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,309
( 2,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,938
( 2,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,982
( 2,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,213
( 2,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,076
( 2,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,167
( 2,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,214
( 2,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,260
( 2,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,304
( 2,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,672
( 2,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
795
( 875 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適な標準タイプのプラレールチェーン。
【特長】
・サイズは、ケーブルを1本から収納できる小さいタイプから揃っている。
・外からでもケーブルの内容を確認することができる。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 取付金具は含まれておりません。詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
お客様の設備の柵の改修際、内側にケーブルを通して使用しています。使い心地も良く、改修も予定通りにできました。
0人が参考にしています。
プラレールチェーン
4
満足度:4.0
基本的には問題なく使えたと思いますが、中に入れたチューブの影響を受けてプラレールチェーンが反っていました。
0人が参考にしています。
可動する装置の配線の保護・誘導用に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計、製作、販売しているオリジナル商品である、可動する装置の配線の保護・誘導用にこの商品と仕様に合った取付金具の組...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ
プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉
プラレールチェーン フラップ開閉・フルカバータイプ HPOシリーズ
プラレールチェーン 低発塵・低騒音・フラップ開閉・ヒンジ連結タイプ SCシリーズ
ケーブルキャリア-一般FA用シリーズ・アッパーカバー全密閉タイプ・収納物最大直径42MM-
エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコWEYER(ウェイヤー)イグス
通常価格52-101 -133 -180 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目12日目〜9日目〜
種類角形角形角形モジュラー式角形角形タイプ角形
カバー種類標準標準フルカバー標準標準クロスバータイプ
キャリア内部分割数なしなしなしなしなしなし
特性標準標準標準低発塵 / 低騒音標準標準 / 高耐久
ケーブル挿入面なし外周面外周面外周面両面開ける非開閉
よく一緒に購入される商品

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト