メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ42.7mm×t1.0mm(SUS430J1L相当)
  • シャフト:φ12mm パイプ(SUS304)

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690
許容荷重(kg/本)5050505050505045

注)上記は無衝撃時の数値です。

選定サポート情報

注文例

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型) 関連画像

PS型は駆動用と共通のグリス入りべアリングを使用しているため、回転抵抗が多少大きくなります。

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
490.3
90
1個
シャフトなし
490.3
90
1個
シャフト有
490.3
150
1個
シャフトなし
490.3
150
1個
シャフト有
490.3
240
1個
シャフトなし
490.3
240
1個
シャフト有
490.3
305
1個
シャフトなし
490.3
305
1個
シャフト有
490.3
390
1個
シャフトなし
490.3
390
1個
シャフト有
490.3
490
1個
シャフトなし
490.3
490
1個
シャフト有
490.3
620
1個
シャフトなし
490.3
620
1個
シャフト有
441.3
690
1個
シャフトなし
441.3
690
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,728円
( 4,101円 )
2日目
3,728円
( 4,101円 )
2日目
3,987円
( 4,386円 )
2日目
3,987円
( 4,386円 )
2日目
4,559円
( 5,015円 )
2日目
4,559円
( 5,015円 )
2日目
4,967円
( 5,464円 )
2日目
4,967円
( 5,464円 )
2日目
5,835円
( 6,419円 )
2日目
5,932円
( 6,525円 )
2日目
6,064円
( 6,670円 )
2日目
6,064円
( 6,670円 )
2日目
7,152円
( 7,867円 )
2日目
6,945円
( 7,640円 )
2日目
7,378円
( 8,116円 )
4日目
7,378円
( 8,116円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラ径φ42.7の中荷重用コンベヤ。
・搬送長さ、ローラ幅90-690mmまで指定可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
搬送用コンベア
4
満足度:4.0
ローラー部が破損し搬送品を転倒させる場合があったため 支給交換に。 納品も早くよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57×幅90-690(SRS型)
ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)
ステンレス製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7×幅305-690(NTS型)
ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ38.1 × 幅90-690 (QS型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格3,728円-5,497円 -4,897円 -1,330円 -13,547円 -3,168円 -
通常出荷日2日目〜2日目3日目3日目〜4日目4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートテーパストレート
特性耐水性耐水性耐水性標準耐水性耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト