メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅

製品仕様

  • ローラ:φ25.4×t1.2mm
  • シャフト:φ8mm パイプ

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490
許容荷重(kg/本)505045352520

注)上記は無衝撃時の数値です。

選定サポート情報

注文例

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型) 関連画像

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
490.3
90
1個
シャフトなし
490.3
90
1個
シャフト有
490.3
150
1個
シャフトなし
490.3
150
1個
シャフト有
441.3
240
1個
シャフトなし
441.3
240
1個
シャフト有
343.2
305
1個
シャフトなし
343.2
305
1個
シャフト有
245.2
390
1個
シャフトなし
245.2
390
1個
シャフト有
196.1
490
1個
シャフトなし
196.1
490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081円
( 1,189円 )
4日目
991円
( 1,090円 )
4日目
1,189円
( 1,308円 )
4日目
1,092円
( 1,201円 )
4日目
1,319円
( 1,451円 )
4日目
1,319円
( 1,451円 )
4日目
1,401円
( 1,541円 )
4日目
1,284円
( 1,412円 )
4日目
1,541円
( 1,695円 )
4日目
1,423円
( 1,565円 )
4日目
1,660円
( 1,826円 )
4日目
1,507円
( 1,658円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量小物搬送に最適。
・搬送長さ、ローラ幅90-490mmまで指定可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンベア間受け渡し
4
満足度:4.0
コンベア自体を移動させたくないが隙間があるため受け渡しフリーローラーとして採用。 価格・納期〇 付属品にシャフト用ピンが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KR型)
ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ25.4 × 幅90-490 (KS型)
スチール製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ19.1×幅90-490(ER型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ32 × 幅90-620 (FR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格991円-2,496円 -1,788円 -1,163円 -1,423円 -991円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準耐水性標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト