メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スチール製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7(R1200)×幅790-1190(HTR型)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

スチール製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7(R1200)×幅790-1190(HTR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅

製品仕様

  • 中荷重用
  • テーパローラ:内側径φ42.7×t1.6mm
  • シャフト:φ12mm パイプ(790RW)/丸鋼(890RW以上)
  • 標準ベアリング
  • シャフトなし:N(シャフト有:A)

許容荷重

ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)7908909901,0901,190
許容荷重(kg/本)4065605550

注)上記は無衝撃時の数値です。

規格表

D寸法(テーパ外側径)

型番RW
7908909901,0901,190
HTR6570757580

型番リスト

表示件数

軸種類

荷重(目安)

(N)

幅 W

(mm)

最小発注数量
シャフト有
539.4
1090
1個
シャフトなし
539.4
1090
1個
シャフト有
490.3
1190
1個
シャフトなし
490.3
1190
1個
シャフト有
392.3
790
1個
シャフトなし
392.3
790
1個
シャフト有
637.4
890
1個
シャフトなし
637.4
890
1個
シャフト有
588.4
990
1個
シャフトなし
588.4
990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,131円
( 18,844円 )
19日目
17,131円
( 18,844円 )
19日目
22,800円
( 25,080円 )
19日目
22,800円
( 25,080円 )
19日目
12,224円
( 13,446円 )
19日目
12,224円
( 13,446円 )
19日目
14,419円
( 15,861円 )
19日目
14,419円
( 15,861円 )
19日目
15,373円
( 16,910円 )
19日目
15,373円
( 16,910円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパローラの幅広タイプ。フレーム内側半径は1200mm。搬送長さ、ローラ幅790-1190mmまで指定可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7(R1200)×幅790-1190(HTR型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7(R1200)×幅790-1190(HTR型)
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)
ステンレス製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7×幅305-690(NTS型)
スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R500) × 幅305-690 (CTR型)
ステンレス製 ローラコンベヤ Sシリーズ SS-4212 外径42.7×幅90~790mm
スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機マキテックオークラ輸送機
通常価格12,224円-1,330円 -13,547円 -5,567円 --4,821円 -
通常出荷日19日目3日目〜4日目4日目〜5日目4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類テーパストレートテーパテーパストレートテーパ
特性標準標準耐水性標準耐水性標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールステンレススチールステンレススチール
よく一緒に購入される商品

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト